Punta con svasatore per viti a testa piatta piccole DCBS

Punta con svasatore per viti a testa piatta piccole DCBS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 2-flute HSS type.
· Counterbore with a drill bit for flat-head screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DCBS-3
DCBS-4
DCBS-5
DCBS-6
DCBS-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter

71.32 €

1 Disponibile 6 giorni 3.510447.5116

90.99 €

1 Disponibile 10 giorni 4.515559.5146

101.63 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5156112186

126.60 €

1 6 giorni 6.5207114208

117.10 €

1 6 giorni 8.5207618.5258

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2
Blade diameter tolerance 0~+0.1 blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 25°
Shank tolerance h8 Drill Diameter Tolerance h8

Supporto tecnico