Fresa per viti a testa svasata piccole CBS

Fresa per viti a testa svasata piccole CBS
[Features]
· 4-flute HSS type.
· Counterbore for flat-head screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CBS-10

Codice componente
CBS-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.71 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

blade diameter(mm) 23 Blade Length(mm) 24.4 Overall Length(mm) 74
shank diameter(mm) 12 Number of flutes 4 Material High-speed steel
Guide Diameter(mm) 10.3 Guide Length(mm) 9 Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 12° Shank tolerance h8

Si trova sulla pagina di Fresa per viti a testa svasata piccole CBS, il codice articolo è il seguente: CBS-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBS-10.

Supporto tecnico