Fresa con gambo ultra lungo con 4 tagli, EXLSE4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EXLSE4-20-30
EXLSE4-20-60
EXLSE4-22-40
EXLSE4-22-80
EXLSE4-24-40
EXLSE4-24-80
EXLSE4-25-40
EXLSE4-25-80
EXLSE4-26-40
EXLSE4-26-80
EXLSE4-28-40
EXLSE4-28-80
EXLSE4-30-40
EXLSE4-30-80
EXLSE4-32-50
EXLSE4-32-100
EXLSE4-35-50
EXLSE4-35-100
EXLSE4-36-50
EXLSE4-36-100
EXLSE4-38-50
EXLSE4-38-100
EXLSE4-40-50-32
EXLSE4-40-50-42
EXLSE4-40-100-32
EXLSE4-40-100-42
EXLSE4-42-50
EXLSE4-42-100
EXLSE4-45-50
EXLSE4-50-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Handle length
(mm)

188.81 €

1 6 giorni 203020180100

208.75 €

1 6 giorni 20602018080

229.18 €

1 6 giorni 224020200110

337.18 €

1 6 giorni 228020240110

248.03 €

1 6 giorni 244020200110

378.00 €

1 6 giorni 248020240110

263.42 €

1 6 giorni 254025200110

390.98 €

1 6 giorni 258025240110

300.26 €

1 6 giorni 264025200130

417.95 €

1 6 giorni 268025240130

345.92 €

1 6 giorni 284025200130

468.79 €

1 6 giorni 288025240130

390.36 €

1 6 giorni 304025200150

488.51 €

1 6 giorni 308025240150

505.20 €

1 6 giorni 325032220140

715.85 €

1 6 giorni 3210032250120

524.33 €

1 6 giorni 355032220160

780.28 €

1 6 giorni 3510032250140

594.99 €

1 6 giorni 365032250170

898.11 €

1 6 giorni 3610032300170

685.02 €

1 6 giorni 385032250170

912.46 €

1 6 giorni 3810032300170

733.95 €

1 6 giorni 405032250170

787.23 €

1 6 giorni 405042250170

976.69 €

1 6 giorni 4010032300170

1,078.56 €

1 6 giorni 4010042300170

909.97 €

1 6 giorni 425032250170

1,136.26 €

1 6 giorni 4210032300170

980.65 €

1 6 giorni 455042250170

1,209.57 €

1 6 giorni 506042300190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type HSS-CO Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile Blade diameter tolerance -0.05~0
Shank tolerance h7 Torsion Angle details Right blade right torsion 35°

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico