Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.48 € | 1 | 6 giorni | 1 | 5 | 50 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.005 | 5 | 50 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.01 | 5 | 50 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.02 | 5 | 50 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.03 | 5 | 50 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.04 | 5 | 50 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.05 | 5 | 50 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.015 | 5 | 50 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.025 | 5 | 50 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.035 | 5 | 50 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.045 | 5 | 50 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.055 | 5 | 50 | 0.1 | 3 | ||
110.83 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 6 | 50 | 0.1 | 3 | ||
110.83 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 6 | 50 | 0.1 | 3 | ||
110.83 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 6 | 50 | 0.1 | 3 | ||
110.83 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 6 | 50 | 0.1 | 3 | ||
110.83 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 6 | 50 | 0.1 | 3 | ||
110.83 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 8 | 50 | 0.1 | 3 | ||
110.83 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 8 | 50 | 0.1 | 3 | ||
110.83 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 8 | 50 | 0.1 | 3 | ||
110.83 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 8 | 50 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.95 | 8 | 60 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.96 | 8 | 60 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.97 | 8 | 60 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.98 | 8 | 60 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.99 | 8 | 60 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.955 | 8 | 60 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.965 | 8 | 60 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.975 | 8 | 60 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.985 | 8 | 60 | 0.1 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 1.995 | 8 | 60 | 0.1 | 3 | ||
100.50 € | 1 | 10 giorni | 2 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 2.005 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 2.01 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 2.02 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 2.03 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 2.04 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 2.05 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 2.015 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 2.025 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 2.035 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 2.045 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
84.14 € | 1 | 6 giorni | 2.055 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
110.83 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
110.83 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
110.85 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
110.85 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
110.85 € | 1 | 10 giorni | 2.5 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
110.85 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
110.85 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
110.85 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
110.85 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 10 | 60 | 0.15 | 3 | ||
84.15 € | 1 | 6 giorni | 2.95 | 20 | 65 | 0.15 | 3 | ||
84.15 € | 1 | 6 giorni | 2.96 | 20 | 65 | 0.15 | 3 | ||
84.15 € | 1 | 6 giorni | 2.97 | 20 | 65 | 0.15 | 3 | ||
84.15 € | 1 | 6 giorni | 2.98 | 20 | 65 | 0.15 | 3 | ||
84.15 € | 1 | 10 giorni | 2.99 | 20 | 65 | 0.15 | 3 | ||
84.15 € | 1 | 6 giorni | 2.955 | 20 | 65 | 0.15 | 3 | ||
84.15 € | 1 | 6 giorni | 2.965 | 20 | 65 | 0.15 | 3 | ||
84.15 € | 1 | 6 giorni | 2.975 | 20 | 65 | 0.15 | 3 |
Loading...
Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Lega termoresistente / Acciaio legato | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | Disponibile | blade shape | Right blade right torsion |
Torsional Angle | 30° | Diameter tolerance(mm) | 0~+0.005 | Number of flutes(Sheets) | 4 |
Base Blade Shape | T (Dented) | Coating Type | TiCN2 | Shank diameter tolerance | h6 |
Tool Material Type | Carbide |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali