Alesatore a spirale conico al carburo con foro per olio CSPOTR

Alesatore a spirale conico al carburo con foro per olio CSPOTR
[Features]
· A finishing reamer for 1/5 to 1/10 taper.
· With oil hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPOTR-8-1/5
CSPOTR-8-1/6
CSPOTR-8-1/8
CSPOTR-8-1/10
CSPOTR-10-1/5
CSPOTR-10-1/6
CSPOTR-10-1/8
CSPOTR-10-1/10
CSPOTR-12-1/5
CSPOTR-12-1/6
CSPOTR-12-1/8
CSPOTR-12-1/10
CSPOTR-15-1/5
CSPOTR-15-1/6
CSPOTR-15-1/10
CSPOTR-16-1/5
CSPOTR-16-1/6
CSPOTR-16-1/8
CSPOTR-16-1/10
CSPOTR-18-1/5
CSPOTR-18-1/6
CSPOTR-18-1/8
CSPOTR-18-1/10
CSPOTR-20-1/5
CSPOTR-20-1/6
CSPOTR-20-1/8
CSPOTR-20-1/10
CSPOTR-22-1/10
CSPOTR-25-1/10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Length
(mm)
Large End Diameter Both square Reference Diameter Torsional Angle Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
shank diameter

299.12 €

1 6 giorni 4015.41/5T820°49516

294.44 €

1 6 giorni 4014.161/6T820°49516

275.14 €

1 6 giorni 4513.251/8T830°410012

264.27 €

1 6 giorni 4512.21/10T830°410012

328.15 €

1 6 giorni 4017.41/5T1020°49516

315.72 €

1 6 giorni 4016.161/6T1020°49516

298.72 €

1 6 giorni 4515.251/8T1030°410016

288.14 €

1 6 giorni 4514.21/10T1030°410012

386.38 €

1 6 giorni 4019.41/5T1220°49520

378.82 €

1 6 giorni 4018.161/6T1220°49516

354.09 €

1 6 giorni 4517.251/8T1230°410016

338.05 €

1 6 giorni 4516.21/10T1230°410016

490.00 €

1 6 giorni 4523.41/5T1520°610020

472.39 €

1 6 giorni 4521.991/6T1520°610020

426.96 €

1 6 giorni 5019.71/10T1530°610520

507.13 €

1 6 giorni 4524.41/5T1620°610020

473.52 €

1 6 giorni 4522.991/6T1620°610020

459.12 €

1 6 giorni 5021.8751/8T1630°610520

443.06 €

1 6 giorni 5020.71/10T1630°610520

562.00 €

1 6 giorni 4526.41/5T1820°610025

539.74 €

1 6 giorni 4524.991/6T1820°610025

500.13 €

1 6 giorni 5023.8751/8T1830°610520

481.49 €

1 6 giorni 5022.71/10T1830°610520

609.74 €

1 6 giorni 4528.41/5T2020°610025

586.43 €

1 6 giorni 4526.991/6T2020°610025

575.17 €

1 6 giorni 5025.8751/8T2030°610525

515.74 €

1 6 giorni 5024.71/10T2030°610525

575.71 €

1 6 giorni 5527.21/10T2230°611525

639.72 €

1 6 giorni 5530.21/10T2530°611525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Diameter tolerance(mm) ±0.05 Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico