• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a testa conica in metallo duro integrale per grafite, GTE

Fresa a testa conica in metallo duro integrale per grafite, GTE
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· For graphite electrode machining.
· 2-flute type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GTE-4-0.5
GTE-4-1
GTE-4-1.5
GTE-4-2
GTE-4-2.5
GTE-4-3
GTE-4-5
GTE-4-7
GTE-5-0.5
GTE-5-1
GTE-5-1.5
GTE-5-2
GTE-5-2.5
GTE-5-3
GTE-5-5
GTE-5-7
GTE-6-0.5
GTE-6-1
GTE-6-1.5
GTE-6-2
GTE-6-2.5
GTE-6-3
GTE-6-5
GTE-6-7
GTE-8-0.5
GTE-8-1
GTE-8-1.5
GTE-8-2
GTE-8-2.5
GTE-8-3
GTE-8-5
GTE-8-7
GTE-10-0.5
GTE-10-1
GTE-10-1.5
GTE-10-2
GTE-10-2.5
GTE-10-3
GTE-10-5
GTE-10-7
GTE-12-0.5
GTE-12-1
GTE-12-1.5
GTE-12-2
GTE-12-2.5
GTE-12-3
GTE-12-5
GTE-12-7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)
Torsional Angle Angle Tolerance (θ) Shank diameter tolerance (d)

114.03 €

Disponibile 4 giorni 30'4256904.43Right blade right torsion 30°±5′h6

114.03 €

Disponibile 4 giorni 1゚4256904.87Right blade right torsion 30°±5′h6

114.03 €

Disponibile 4 giorni 1゚30'4256905.3Right blade right torsion 30°±5′h6

114.03 €

Disponibile 4 giorni 2゚4256905.74Right blade right torsion 30°±5′h6

114.03 €

Disponibile 4 giorni 2゚30'4256906.18Right blade right torsion 30°±5′h6

115.78 €

Disponibile 4 giorni 3゚4256906.62Right blade right torsion 30°±5′h6

146.19 €

Disponibile 4 giorni 5゚4258908.37Right blade right torsion 30°±5′h6

184.78 €

Disponibile 4 giorni 7゚425109010.13Right blade right torsion 30°±5′h6

120.46 €

Disponibile 4 giorni 30'53561005.61Right blade right torsion 30°±5′h6

120.46 €

Disponibile 4 giorni 1゚53561006.22Right blade right torsion 30°±5′h6

120.46 €

Disponibile 4 giorni 1゚30'53561006.83Right blade right torsion 30°±5′h6

133.32 €

Disponibile 4 giorni 2゚53561007.44Right blade right torsion 30°±5′h6

141.51 €

Disponibile 4 giorni 2゚30'53581008.05Right blade right torsion 30°±5′h6

150.28 €

Disponibile 4 giorni 3゚53581008.66Right blade right torsion 30°±5′h6

225.13 €

Disponibile 4 giorni 5゚5351010011.12Right blade right torsion 30°±5′h6

367.22 €

Disponibile 4 giorni 7゚5351210013.59Right blade right torsion 30°±5′h6

173.67 €

Disponibile 4 giorni 30'63561006.61Right blade right torsion 30°±5′h6

173.67 €

Disponibile 4 giorni 1゚63561007.22Right blade right torsion 30°±5′h6

173.67 €

Disponibile 4 giorni 1゚30'63561007.83Right blade right torsion 30°±5′h6

182.44 €

Disponibile 4 giorni 2゚63581008.44Right blade right torsion 30°±5′h6

186.53 €

Disponibile 4 giorni 2゚30'63581009.05Right blade right torsion 30°±5′h6

204.08 €

Disponibile 4 giorni 3゚63581009.66Right blade right torsion 30°±5′h6

298.22 €

Disponibile 4 giorni 5゚6351210012.12Right blade right torsion 30°±5′h6

412.83 €

Disponibile 4 giorni 7゚6351210014.59Right blade right torsion 30°±5′h6

225.13 €

Disponibile 4 giorni 30'84081008.69Right blade right torsion 30°±5′h6

225.13 €

Disponibile 4 giorni 1゚84081009.39Right blade right torsion 30°±5′h6

257.29 €

Disponibile 4 giorni 1゚30'8401010010.09Right blade right torsion 30°±5′h6

278.92 €

Disponibile 4 giorni 2゚8401010010.79Right blade right torsion 30°±5′h6

289.45 €

Disponibile 4 giorni 2゚30'8401010011.49Right blade right torsion 30°±5′h6

321.61 €

Disponibile 4 giorni 3゚8401210012.19Right blade right torsion 30°±5′h6

459.03 €

Disponibile 4 giorni 5゚8401210014.99Right blade right torsion 30°±5′h6

525.75 €

Disponibile 4 giorni 7゚8401610017.82Right blade right torsion 30°±5′h6

321.61 €

Disponibile 4 giorni 30'10501012010.87Right blade right torsion 30°±5′h6

321.61 €

Disponibile 4 giorni 1゚10501012011.74Right blade right torsion 30°±5′h6

390.62 €

Disponibile 4 giorni 1゚30'10501212012.61Right blade right torsion 30°±5′h6

459.03 €

Disponibile 4 giorni 2゚10501212013.49Right blade right torsion 30°±5′h6

481.83 €

Disponibile 4 giorni 2゚30'10501212014.36Right blade right torsion 30°±5′h6

493.58 €

Disponibile 4 giorni 3゚10501212015.24Right blade right torsion 30°±5′h6

573.64 €

Disponibile 4 giorni 5゚10501612018.74Right blade right torsion 30°±5′h6

768.94 €

Disponibile 4 giorni 7゚10502012022.27Right blade right torsion 30°±5′h6

409.32 €

Disponibile 4 giorni 30'12501212012.87Right blade right torsion 30°±5′h6

409.32 €

Disponibile 4 giorni 1゚12501212013.74Right blade right torsion 30°±5′h6

481.83 €

Disponibile 4 giorni 1゚30'12501212014.61Right blade right torsion 30°±5′h6

528.08 €

Disponibile 4 giorni 2゚12501212015.49Right blade right torsion 30°±5′h6

573.64 €

Disponibile 4 giorni 2゚30'12501612016.36Right blade right torsion 30°±5′h6

597.03 €

Disponibile 4 giorni 3゚12501612017.24Right blade right torsion 30°±5′h6

720.41 €

Disponibile 4 giorni 5゚12502012020.74Right blade right torsion 30°±5′h6

912.79 €

Disponibile 4 giorni 7゚12502012024.27Right blade right torsion 30°±5′h6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tapered square work material Aluminum / Copper / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated Blade diameter tolerance(mm) -0.01~-0.05

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico