Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (ℓ) (mm) | R Size (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large Diameter (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.16 € | 1 | 6 giorni | 30' | 25 | 2R | 6 | 90 | 4.4 | ||
128.16 € | 1 | 6 giorni | 1゚ | 25 | 2R | 6 | 90 | 4.8 | ||
128.16 € | 1 | 6 giorni | 1゚30' | 25 | 2R | 6 | 90 | 5.2 | ||
128.16 € | 1 | 6 giorni | 2゚ | 25 | 2R | 6 | 90 | 5.6 | ||
128.16 € | 1 | 6 giorni | 2゚30' | 25 | 2R | 6 | 90 | 6.01 | ||
132.30 € | 1 | 6 giorni | 3゚ | 25 | 2R | 6 | 90 | 6.41 | ||
163.91 € | 1 | 6 giorni | 5゚ | 25 | 2R | 8 | 90 | 8.03 | ||
204.83 € | 1 | 6 giorni | 7゚ | 25 | 2R | 10 | 90 | 9.67 | ||
134.89 € | 1 | 6 giorni | 30' | 35 | 2.5R | 6 | 100 | 5.56 | ||
134.90 € | 1 | 6 giorni | 1゚ | 35 | 2.5R | 6 | 100 | 6.13 | ||
145.75 € | 1 | 6 giorni | 1゚30' | 35 | 2.5R | 6 | 100 | 6.7 | ||
148.34 € | 1 | 6 giorni | 2゚ | 35 | 2.5R | 6 | 100 | 7.27 | ||
159.81 € | 1 | 6 giorni | 2゚30' | 35 | 2.5R | 8 | 100 | 7.84 | ||
166.53 € | 1 | 6 giorni | 3゚ | 35 | 2.5R | 8 | 100 | 8.41 | ||
250.83 € | 1 | 6 giorni | 5゚ | 35 | 2.5R | 10 | 100 | 10.7 | ||
414.63 € | 1 | 6 giorni | 7゚ | 35 | 2.5R | 12 | 100 | 13.01 | ||
196.34 € | 1 | 6 giorni | 30' | 35 | 3R | 6 | 100 | 6.55 | ||
196.34 € | 1 | 6 giorni | 1゚ | 35 | 3R | 6 | 100 | 7.11 | ||
196.35 € | 1 | 6 giorni | 1゚30' | 35 | 3R | 6 | 100 | 7.67 | ||
203.17 € | 1 | 6 giorni | 2゚ | 35 | 3R | 8 | 100 | 8.23 | ||
207.32 € | 1 | 6 giorni | 2゚30' | 35 | 3R | 8 | 100 | 8.8 | ||
227.96 € | 1 | 6 giorni | 3゚ | 35 | 3R | 8 | 100 | 9.36 | ||
319.16 € | 1 | 6 giorni | 5゚ | 35 | 3R | 12 | 100 | 11.62 | ||
486.92 € | 1 | 6 giorni | 7゚ | 35 | 3R | 12 | 100 | 13.9 | ||
255.34 € | 1 | 6 giorni | 30' | 40 | 4R | 8 | 100 | 8.62 | ||
255.35 € | 1 | 6 giorni | 1゚ | 40 | 4R | 8 | 100 | 9.25 | ||
291.63 € | 1 | 6 giorni | 1゚30' | 40 | 4R | 10 | 100 | 9.88 | ||
316.41 € | 1 | 6 giorni | 2゚ | 40 | 4R | 10 | 100 | 10.51 | ||
319.00 € | 1 | 6 giorni | 2゚30' | 40 | 4R | 10 | 100 | 11.15 | ||
337.25 € | 1 | 6 giorni | 3゚ | 40 | 4R | 12 | 100 | 11.78 | ||
523.61 € | 1 | 6 giorni | 5゚ | 40 | 4R | 12 | 100 | 14.32 | ||
596.87 € | 1 | 6 giorni | 7゚ | 40 | 4R | 16 | 100 | 16.9 | ||
364.59 € | 1 | 6 giorni | 30' | 50 | 5R | 10 | 120 | 10.78 | ||
364.61 € | 1 | 6 giorni | 1゚ | 50 | 5R | 10 | 120 | 11.57 | ||
456.18 € | 1 | 6 giorni | 1゚30' | 50 | 5R | 12 | 120 | 12.36 | ||
523.81 € | 1 | 6 giorni | 2゚ | 50 | 5R | 12 | 120 | 13.14 | ||
543.97 € | 1 | 6 giorni | 2゚30' | 50 | 5R | 12 | 120 | 13.93 | ||
557.93 € | 1 | 6 giorni | 3゚ | 50 | 5R | 12 | 120 | 14.73 | ||
657.62 € | 1 | 6 giorni | 5゚ | 50 | 5R | 16 | 120 | 17.91 | ||
881.87 € | 1 | 6 giorni | 7゚ | 50 | 5R | 20 | 120 | 21.12 | ||
460.39 € | 1 | 6 giorni | 30' | 50 | 6R | 12 | 120 | 12.76 | ||
460.42 € | 1 | 6 giorni | 1゚ | 50 | 6R | 12 | 120 | 13.53 | ||
536.31 € | 1 | 6 giorni | 1゚30' | 50 | 6R | 12 | 120 | 14.3 | ||
592.09 € | 1 | 6 giorni | 2゚ | 50 | 6R | 12 | 120 | 15.08 | ||
656.07 € | 1 | 6 giorni | 2゚30' | 50 | 6R | 16 | 120 | 15.85 | ||
682.43 € | 1 | 6 giorni | 3゚ | 50 | 6R | 16 | 120 | 16.62 | ||
803.00 € | 1 | 6 giorni | 5゚ | 50 | 6R | 20 | 120 | 19.74 | ||
1,062.77 € | 1 | 6 giorni | 7゚ | 50 | 6R | 20 | 120 | 22.89 |
Loading...
Type | Tipo sferico conico | work material | Alluminio / Rame / Grafite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Torsional Angle | Right blade right torsion 30° | R Tolerance | ±0.02 |
Angle Tolerance (θ) | ±5′ | Shank diameter tolerance (d) | h6 |
Configura
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (ℓ)(mm)
R Size(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Large Diameter(φ mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali