Fresa conica a testa sferica in metallo duro integrale per grafite, a 4 tagli, standard, GBES4

Fresa conica a testa sferica in metallo duro integrale per grafite, a 4 tagli, standard, GBES4
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For graphite electrode machining.
· 4-flute standard type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GBES4-1.5
GBES4-1.75
GBES4-2
GBES4-2.5
GBES4-2.25
GBES4-2.75
GBES4-3
GBES4-3.5
GBES4-3.25
GBES4-3.75
GBES4-4
GBES4-4.5
GBES4-4.25
GBES4-4.75
GBES4-5
GBES4-5.5
GBES4-5.25
GBES4-5.75
GBES4-6
GBES4-6.5
GBES4-6.25
GBES4-6.75
GBES4-7
GBES4-7.5
GBES4-7.25
GBES4-7.75
GBES4-8
GBES4-8.5
GBES4-8.25
GBES4-8.75
GBES4-9
GBES4-10
GBES4-10.5
GBES4-10.25
GBES4-10.75
GBES4-11
GBES4-12.5
GBES4-12.25
GBES4-12.75
GBES4-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

121.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5209063

121.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1.752010063.5

121.70 €

1 Disponibile 6 giorni 22010064

139.77 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53010065

133.53 €

1 Disponibile 6 giorni 2.253010064.5

139.78 €

1 Disponibile 6 giorni 2.753010065.5

139.79 €

1 Disponibile 6 giorni 33010066

170.41 €

1 Disponibile 6 giorni 3.54012067

157.31 €

1 Disponibile 6 giorni 3.254012066.5

188.50 €

1 Disponibile 6 giorni 3.754012067.5

199.90 €

1 Disponibile 6 giorni 44012088

199.95 €

1 Disponibile 6 giorni 4.54012089

206.14 €

1 Disponibile 6 giorni 4.254012088.5

254.16 €

1 Disponibile 6 giorni 4.754012089.5

279.32 €

1 Disponibile 6 giorni 5401201010

297.47 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5501201011

288.07 €

1 Disponibile 6 giorni 5.25501201010.5

321.18 €

1 Disponibile 6 giorni 5.75501201011.5

378.76 €

1 Disponibile 6 giorni 6501201212

470.13 €

1 Disponibile 6 giorni 6.5601501213

431.45 €

1 Disponibile 6 giorni 6.25601501212.5

493.24 €

1 Disponibile 6 giorni 6.75601501213.5

521.33 €

1 Disponibile 6 giorni 7601501214

571.29 €

1 Disponibile 6 giorni 7.5601501215

543.81 €

1 Disponibile 6 giorni 7.25601501214.5

575.09 €

1 Disponibile 6 giorni 7.75601501215.5

584.01 €

1 Disponibile 6 giorni 8601501616

648.93 €

1 Disponibile 6 giorni 8.5601501617

625.19 €

1 Disponibile 6 giorni 8.25601501616.5

673.93 €

1 Disponibile 6 giorni 8.75601501617.5

772.43 €

1 Disponibile 6 giorni 9601501618

811.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10601502020

1,119.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10.5601502021

950.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10.25601502020.5

1,218.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10.75601502021.5

1,220.72 €

1 Disponibile 6 giorni 11601502022

1,392.12 €

1 Disponibile 6 giorni 12.5601602525

1,289.43 €

1 Disponibile 6 giorni 12.25601602024.5

1,460.12 €

1 Disponibile 6 giorni 12.75601602525.5

2,238.30 €

1 Disponibile 6 giorni 15601802530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Grafite Number of flutes(sheet) 4
R Precision(μm) ±0.02 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 30° Blade diameter tolerance D ±0.01 Shank diameter tolerance d h6

Supporto tecnico