Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSMS-S-5-45 |
CSMS-S-5-60 |
CSMS-S-6-45 |
CSMS-S-6-60 |
CSMS-S-8-45 |
CSMS-S-8-60 |
CSMS-S-10-45 |
CSMS-S-10-60 |
CSMS-S-12-45 |
CSMS-S-12-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.34 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1.2 | 45゚ | 2.5 | 60 | 3 | 4 | ||
133.34 € | 1 | 10 giorni | 5 | 2.2 | 60゚ | 2.3 | 60 | 3 | 4 | ||
133.34 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1.4 | 45゚ | 2.8 | 60 | 3 | 4 | ||
133.34 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2.7 | 60゚ | 2.8 | 60 | 3 | 4 | ||
170.74 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1.9 | 45゚ | 4 | 60 | 4 | 6 | ||
170.75 € | 1 | 6 giorni | 8 | 3.7 | 60゚ | 3.6 | 60 | 4 | 6 | ||
187.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.4 | 45゚ | 5 | 70 | 6 | 6 | ||
187.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4.6 | 60゚ | 4.5 | 70 | 6 | 6 | ||
216.35 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2.9 | 45゚ | 5.9 | 70 | 6 | 6 | ||
216.37 € | 1 | 6 giorni | 12 | 5.6 | 60゚ | 5.4 | 70 | 6 | 6 |
Loading...
Neck length(mm) | 5 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h6 | Angle Tolerance | ±5′ |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali