Gambo sottile con scanalatura in carburo Super Mini CSMT-S

Gambo sottile con scanalatura in carburo Super Mini CSMT-S
[Features]
· Carbide slot cutter.
· For grooving.
· A slim shank type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSMT-S-5-0.5
CSMT-S-5-0.6
CSMT-S-5-0.8
CSMT-S-5-1
CSMT-S-5-1.2
CSMT-S-5-1.5
CSMT-S-5-2.5
CSMT-S-6-0.5
CSMT-S-6-0.6
CSMT-S-6-0.8
CSMT-S-6-1
CSMT-S-6-1.2
CSMT-S-6-1.5
CSMT-S-6-2
CSMT-S-6-2.5
CSMT-S-6-3
CSMT-S-8-0.5
CSMT-S-8-0.6
CSMT-S-8-0.8
CSMT-S-8-1
CSMT-S-8-1.2
CSMT-S-8-1.5
CSMT-S-8-2
CSMT-S-8-2.5
CSMT-S-8-3
CSMT-S-10-0.5
CSMT-S-10-0.6
CSMT-S-10-0.8
CSMT-S-10-1
CSMT-S-10-1.2
CSMT-S-10-1.5
CSMT-S-10-2
CSMT-S-10-2.5
CSMT-S-10-3
CSMT-S-12-0.5
CSMT-S-12-0.6
CSMT-S-12-0.8
CSMT-S-12-1
CSMT-S-12-1.2
CSMT-S-12-1.5
CSMT-S-12-2
CSMT-S-12-2.5
CSMT-S-12-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Neck diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

136.44 €

1 6 giorni 50.52.55034

136.45 €

1 6 giorni 50.62.55034

136.45 €

1 6 giorni 50.82.55034

136.45 €

1 6 giorni 512.55034

125.23 €

1 6 giorni 51.22.55034

125.23 €

1 6 giorni 51.52.55034

125.23 €

1 10 giorni 52.52.55034

136.45 €

1 6 giorni 60.52.95036

136.45 €

1 6 giorni 60.62.95036

136.45 €

1 6 giorni 60.82.95036

136.45 €

1 6 giorni 612.95036

125.23 €

1 6 giorni 61.22.95036

125.23 €

1 6 giorni 61.52.95036

125.23 €

1 6 giorni 622.95036

125.23 €

1 6 giorni 62.52.95036

125.23 €

1 6 giorni 632.95036

188.19 €

1 6 giorni 80.53.96046

188.19 €

1 6 giorni 80.63.96046

188.19 €

1 6 giorni 80.83.96046

188.19 €

1 6 giorni 813.96046

172.61 €

1 6 giorni 81.23.96046

172.61 €

1 6 giorni 81.53.96046

172.62 €

1 6 giorni 823.96046

172.62 €

1 6 giorni 82.53.96046

172.62 €

1 6 giorni 833.96046

201.38 €

1 6 giorni 100.557066

201.38 €

1 6 giorni 100.657066

201.38 €

1 6 giorni 100.857066

201.39 €

1 6 giorni 10157066

185.19 €

1 6 giorni 101.257066

185.19 €

1 6 giorni 101.557066

185.19 €

1 6 giorni 10257066

185.20 €

1 6 giorni 102.557066

185.20 €

1 6 giorni 10357066

278.01 €

1 6 giorni 120.55.97066

278.01 €

1 6 giorni 120.65.97066

278.01 €

1 6 giorni 120.85.97066

278.01 €

1 6 giorni 1215.97066

253.09 €

1 6 giorni 121.25.97066

253.10 €

1 6 giorni 121.55.97066

253.10 €

1 6 giorni 1225.97066

253.10 €

1 6 giorni 122.55.97066

253.11 €

1 6 giorni 1235.97066

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Neck length(mm) 5 Material Carbide Blade diameter tolerance -0.05~0
blade shape Right blade straight Blade thickness tolerance -0.035~0 Shank tolerance h6

Supporto tecnico