Fresa per sedi per chiavette in metallo duro integrale CSKC

Fresa per sedi per chiavette in metallo duro integrale CSKC
Carbide tipped key groove machining cutter.
[Features]
· It is available in various blade diameters and thickness to support various machining.
[Applications]
· Ideal for key groove machining, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSKC-2-0.3
CSKC-2-0.4
CSKC-2-0.5
CSKC-2-0.6
CSKC-2-0.7
CSKC-2-0.8
CSKC-2-0.9
CSKC-2-1
CSKC-2-1.1
CSKC-2-1.2
CSKC-2.5-0.3
CSKC-2.5-0.4
CSKC-2.5-0.5
CSKC-2.5-0.6
CSKC-2.5-0.7
CSKC-2.5-0.8
CSKC-2.5-0.9
CSKC-2.5-1
CSKC-2.5-1.1
CSKC-2.5-1.2
CSKC-3-0.3
CSKC-3-0.4
CSKC-3-0.5
CSKC-3-0.6
CSKC-3-0.7
CSKC-3-0.8
CSKC-3-0.9
CSKC-3-1
CSKC-3-1.1
CSKC-3-1.2
CSKC-3-1.3
CSKC-3-1.4
CSKC-3-1.5
CSKC-4-0.3
CSKC-4-0.5
CSKC-4-0.6
CSKC-4-0.7
CSKC-4-0.8
CSKC-4-0.9
CSKC-4-1
CSKC-4-1.1
CSKC-4-1.2
CSKC-4-1.3
CSKC-4-1.4
CSKC-4-1.5
CSKC-4-1.6
CSKC-4-1.7
CSKC-4-1.8
CSKC-4-1.9
CSKC-4-2
CSKC-5-0.3
CSKC-5-0.4
CSKC-5-0.5
CSKC-5-0.6
CSKC-5-0.7
CSKC-5-0.8
CSKC-5-0.9
CSKC-5-1
CSKC-5-1.1
CSKC-5-1.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

125.22 €

1 6 giorni 20.31.23.54034

125.22 €

1 6 giorni 20.41.23.54034

137.33 €

1 6 giorni 20.51.23.54034

137.33 €

1 6 giorni 20.61.23.54034

137.33 €

1 6 giorni 20.71.23.54034

137.33 €

1 6 giorni 20.81.23.54034

137.33 €

1 6 giorni 20.91.23.54034

137.33 €

1 6 giorni 211.23.54034

124.85 €

1 6 giorni 21.11.23.54034

124.85 €

1 6 giorni 21.21.23.54034

125.22 €

1 6 giorni 2.50.31.253.54034

125.22 €

1 6 giorni 2.50.41.253.54034

137.33 €

1 6 giorni 2.50.51.253.54034

137.33 €

1 6 giorni 2.50.61.253.54034

137.33 €

1 6 giorni 2.50.71.253.54034

137.33 €

1 6 giorni 2.50.81.253.54034

137.33 €

1 6 giorni 2.50.91.253.54034

137.33 €

1 6 giorni 2.511.253.54034

124.85 €

1 6 giorni 2.51.11.253.54034

124.85 €

1 6 giorni 2.51.21.253.54034

150.77 €

1 6 giorni 30.31.53.55034

150.77 €

1 6 giorni 30.41.53.55034

115.88 €

1 10 giorni 30.51.53.55034

115.88 €

1 6 giorni 30.61.53.55034

115.88 €

1 6 giorni 30.71.53.55034

115.88 €

1 6 giorni 30.81.53.55034

115.88 €

1 6 giorni 30.91.53.55034

115.88 €

1 10 giorni 311.53.55034

105.29 €

1 6 giorni 31.11.53.55034

105.29 €

1 6 giorni 31.21.53.55034

105.29 €

1 6 giorni 31.31.53.55034

105.29 €

1 6 giorni 31.41.53.55034

105.29 €

1 10 giorni 31.51.53.55034

150.77 €

1 10 giorni 40.323.55036

115.89 €

1 6 giorni 40.523.55036

115.89 €

1 6 giorni 40.623.55036

115.89 €

1 6 giorni 40.723.55036

115.89 €

1 6 giorni 40.823.55036

115.89 €

1 6 giorni 40.923.55036

115.89 €

1 10 giorni 4123.55036

105.93 €

1 6 giorni 41.123.55036

105.93 €

1 6 giorni 41.223.55036

105.93 €

1 6 giorni 41.323.55036

105.93 €

1 6 giorni 41.423.55036

105.93 €

1 10 giorni 41.523.55036

105.93 €

1 6 giorni 41.623.55036

105.93 €

1 6 giorni 41.723.55036

105.93 €

1 6 giorni 41.823.55036

105.93 €

1 6 giorni 41.923.55036

105.93 €

1 10 giorni 4223.55036

150.25 €

1 6 giorni 50.32.55.25068

150.25 €

1 6 giorni 50.42.55.15068

115.36 €

1 8 giorni 50.52.555068

115.36 €

1 6 giorni 50.62.54.95068

115.36 €

1 6 giorni 50.72.54.85068

115.36 €

1 6 giorni 50.82.54.75068

115.36 €

1 6 giorni 50.92.54.65068

105.40 €

1 6 giorni 512.54.55068

105.40 €

1 6 giorni 51.12.54.45068

105.40 €

1 6 giorni 51.22.54.35068

Loading...

Informazioni di base

Material Carbide Blade diameter tolerance -0.05~0 blade shape Right blade straight
Blade thickness tolerance -0.035~0 Shank tolerance -0.01~0

Supporto tecnico