Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large Diameter (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.40 € | 1 | 6 giorni | 30' | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.53 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 1゚ | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.57 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 1゚30' | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.6 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 2゚ | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.64 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 2゚30' | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.67 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 3゚ | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.71 | ||
114.52 € | 1 | 6 giorni | 4゚ | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.77 | ||
114.52 € | 1 | 6 giorni | 5゚ | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.84 | ||
91.36 € | 1 | 6 giorni | 6゚ | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.92 | ||
91.36 € | 1 | 6 giorni | 7゚ | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 0.99 | ||
102.20 € | 1 | 6 giorni | 8゚ | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 1.06 | ||
102.20 € | 1 | 6 giorni | 10゚ | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 1.2 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 30' | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 0.63 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 1゚ | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 0.67 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 1゚30' | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 0.7 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 2゚ | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 0.74 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 2゚30' | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 0.76 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 3゚ | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 0.81 | ||
114.52 € | 1 | 6 giorni | 4゚ | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 0.87 | ||
114.52 € | 1 | 6 giorni | 5゚ | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 0.94 | ||
91.36 € | 1 | 6 giorni | 6゚ | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 1.02 | ||
91.36 € | 1 | 6 giorni | 7゚ | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 1.09 | ||
102.20 € | 1 | 6 giorni | 8゚ | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 1.16 | ||
102.20 € | 1 | 6 giorni | 10゚ | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 1.3 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 30' | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 0.73 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 1゚ | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 0.77 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 1゚30' | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 0.8 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 2゚ | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 0.84 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 2゚30' | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 0.86 | ||
106.40 € | 1 | 6 giorni | 3゚ | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 0.91 | ||
114.52 € | 1 | 6 giorni | 4゚ | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 0.97 | ||
114.52 € | 1 | 6 giorni | 5゚ | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 1.04 | ||
91.36 € | 1 | 6 giorni | 6゚ | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 1.12 | ||
91.36 € | 1 | 6 giorni | 7゚ | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 1.19 | ||
102.20 € | 1 | 6 giorni | 8゚ | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 1.26 | ||
102.20 € | 1 | 6 giorni | 10゚ | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 1.4 | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 30' | 0.8 | 2 | 3 | 35 | 0.83 | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 1゚ | 0.8 | 2 | 3 | 35 | 0.87 | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 1゚30' | 0.8 | 2 | 3 | 35 | 0.9 | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 2゚ | 0.8 | 2 | 3 | 35 | 0.94 | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 2゚30' | 0.8 | 2 | 3 | 35 | 0.97 | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 3゚ | 0.8 | 2 | 3 | 35 | 1 | ||
114.52 € | 1 | 6 giorni | 4゚ | 0.8 | 2 | 3 | 35 | 1.07 | ||
114.52 € | 1 | 6 giorni | 5゚ | 0.8 | 2 | 3 | 35 | 1.14 | ||
91.36 € | 1 | 6 giorni | 6゚ | 0.8 | 2 | 3 | 35 | 1.22 | ||
91.36 € | 1 | 6 giorni | 7゚ | 0.8 | 2 | 3 | 35 | 1.29 | ||
102.20 € | 1 | 6 giorni | 8゚ | 0.8 | 2 | 3 | 35 | 1.36 | ||
102.20 € | 1 | 6 giorni | 10゚ | 0.8 | 2 | 3 | 35 | 1.5 | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 30' | 0.9 | 2 | 3 | 35 | 0.93 | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 1゚ | 0.9 | 2 | 3 | 35 | 0.96 | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 1゚30' | 0.9 | 2 | 3 | 35 | 1 | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 2゚ | 0.9 | 2 | 3 | 35 | 1.03 | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 2゚30' | 0.9 | 2 | 3 | 35 | 1.07 | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 3゚ | 0.9 | 2 | 3 | 35 | 1.1 | ||
114.52 € | 1 | 6 giorni | 4゚ | 0.9 | 2 | 3 | 35 | 1.18 | ||
114.52 € | 1 | 6 giorni | 5゚ | 0.9 | 2 | 3 | 35 | 1.24 | ||
91.36 € | 1 | 6 giorni | 6゚ | 0.9 | 2 | 3 | 35 | 1.32 | ||
91.36 € | 1 | 6 giorni | 7゚ | 0.9 | 2 | 3 | 35 | 1.39 | ||
102.20 € | 1 | 6 giorni | 8゚ | 0.9 | 2 | 3 | 35 | 1.46 | ||
102.20 € | 1 | 6 giorni | 10゚ | 0.9 | 2 | 3 | 35 | 1.6 |
Loading...
Type | Tipo quadrato conico | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Grafite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Blade diameter tolerance(mm) | -0.05~0 | Torsional Angle | Right blade right torsion 30° |
Angle Tolerance (θ) | ±5′ | Shank diameter tolerance (d) | h6 |
Configura
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Large Diameter(φ mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali