Codice articolo del costruttore: CSFRP-3
Marca: EIKOSHA
Prezzo: 90.13 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 3 φ
Blade length (ℓ): 10 mm
Number of flutes: 6 sheet
Coating: Senza rivestimento
Shank diameter (d): 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSFRP-3
Codice componente
|
---|
CSFRP-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Coating | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Coating Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 10 | 6 | Senza rivestimento | 4 | 50 | - |
Loading...
Type | Sgrossatura | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Svasatura conica | Torsion Angle (θ) | Torsione debole (15°–25°) |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | NA | Torsion Angle Details | 15° | work material | Carbon Fiber / Glass Fiber |
Blade diameter tolerance D(mm) | -0.05~-0.1 | Shank diameter tolerance d(mm) | h6 |
Si trova sulla pagina di Fresa in fibra di metallo duro integrale con / senza rivestimento CSFRP, il codice articolo è il seguente: CSFRP-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSFRP-3.
Configura
Proprietà di base
Coating Details
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Coating
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSFRP-16 |
CSFRP-18 |
CSFRP-20 |
CSFRP-4 |
CSFRP-5 |
CSFRP-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Coating | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Coating Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 35 | 14 | Senza rivestimento | 16 | 100 | - | |
491.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 40 | 14 | Senza rivestimento | 16 | 105 | - | |
586.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 45 | 16 | Senza rivestimento | 20 | 110 | - | |
92.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 15 | 6 | Senza rivestimento | 4 | 50 | - | |
92.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 18 | 8 | Senza rivestimento | 6 | 50 | - | |
92.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 18 | 8 | Senza rivestimento | 6 | 50 | - |