Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.38 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 3 | 45 | 4 | 0.8 | ||
88.80 € | 1 | 10 giorni | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 1 | ||
88.80 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 1.2 | ||
88.80 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 5 | 50 | 4 | 1.4 | ||
88.80 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 1.6 | ||
93.87 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 5 | 50 | 4 | 1.8 | ||
91.38 € | 1 | 6 giorni | 0.45 | 3 | 45 | 4 | 0.9 | ||
88.80 € | 1 | 6 giorni | 0.55 | 5 | 50 | 4 | 1.1 | ||
88.80 € | 1 | 6 giorni | 0.65 | 5 | 50 | 4 | 1.3 | ||
88.80 € | 1 | 6 giorni | 0.75 | 5 | 50 | 4 | 1.5 | ||
88.80 € | 1 | 6 giorni | 0.85 | 5 | 50 | 4 | 1.7 | ||
88.80 € | 1 | 6 giorni | 0.95 | 5 | 50 | 4 | 1.9 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 1 | 6 | 60 | 6 | 2 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 1.05 | 6 | 60 | 6 | 2.1 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 6 | 60 | 6 | 2.2 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 6 | 60 | 6 | 2.4 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 6 | 60 | 6 | 2.6 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 6 | 60 | 6 | 2.8 | ||
85.80 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 8 | 70 | 6 | 3 | ||
85.80 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 8 | 70 | 6 | 3.2 | ||
85.80 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 8 | 70 | 6 | 3.4 | ||
85.81 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 8 | 70 | 6 | 3.6 | ||
85.81 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 8 | 70 | 6 | 3.8 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 1.15 | 6 | 60 | 6 | 2.3 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 1.25 | 6 | 60 | 6 | 2.5 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 1.35 | 6 | 60 | 6 | 2.7 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 1.45 | 6 | 60 | 6 | 2.9 | ||
85.80 € | 1 | 6 giorni | 1.55 | 8 | 70 | 6 | 3.1 | ||
85.80 € | 1 | 6 giorni | 1.65 | 8 | 70 | 6 | 3.3 | ||
85.81 € | 1 | 6 giorni | 1.75 | 8 | 70 | 6 | 3.5 | ||
85.81 € | 1 | 6 giorni | 1.85 | 8 | 70 | 6 | 3.7 | ||
111.61 € | 1 | 6 giorni | 1.95 | 8 | 70 | 6 | 3.9 | ||
111.61 € | 1 | 6 giorni | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | ||
111.61 € | 1 | 6 giorni | 2.05 | 8 | 70 | 6 | 4.1 | ||
111.61 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 8 | 70 | 6 | 4.2 | ||
111.61 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 8 | 70 | 6 | 4.4 | ||
111.65 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 12 | 90 | 6 | 4.6 | ||
111.65 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 12 | 90 | 6 | 4.8 | ||
111.65 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 12 | 90 | 6 | 5 | ||
111.65 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 12 | 90 | 6 | 5.2 | ||
111.65 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 12 | 90 | 6 | 5.4 | ||
111.67 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 12 | 90 | 6 | 5.6 | ||
111.67 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 12 | 90 | 6 | 5.8 | ||
111.61 € | 1 | 6 giorni | 2.15 | 8 | 70 | 6 | 4.3 | ||
111.65 € | 1 | 6 giorni | 2.25 | 12 | 90 | 6 | 4.5 | ||
111.65 € | 1 | 6 giorni | 2.35 | 12 | 90 | 6 | 4.7 | ||
111.65 € | 1 | 6 giorni | 2.45 | 12 | 90 | 6 | 4.9 | ||
111.65 € | 1 | 6 giorni | 2.55 | 12 | 90 | 6 | 5.1 | ||
111.65 € | 1 | 6 giorni | 2.65 | 12 | 90 | 6 | 5.3 | ||
111.65 € | 1 | 6 giorni | 2.75 | 12 | 90 | 6 | 5.5 | ||
111.67 € | 1 | 6 giorni | 2.85 | 12 | 90 | 6 | 5.7 | ||
111.67 € | 1 | 6 giorni | 2.95 | 12 | 90 | 6 | 5.9 | ||
111.67 € | 1 | 6 giorni | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | ||
111.67 € | 1 | 6 giorni | 3.05 | 12 | 90 | 6 | 6.1 | ||
163.27 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 12 | 90 | 6 | 6.2 | ||
111.67 € | 1 | 10 giorni | 3.2 | 12 | 90 | 6 | 6.4 | ||
145.90 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 14 | 100 | 8 | 6.6 | ||
145.91 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 14 | 100 | 8 | 6.8 | ||
145.91 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 14 | 100 | 8 | 7 | ||
145.91 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 14 | 100 | 8 | 7.2 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Carbon Steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±0.02 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | With/Without Torsion | Available |
Torsional Angle | Right blade right torsion 30° | Blade diameter tolerance D | ±0.01 | Shank diameter tolerance d | h6 |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali