Fresa con canale trapezoidale in metallo duro integrale (rivestimento P) CRM-P

Fresa con canale trapezoidale in metallo duro integrale (rivestimento P) CRM-P
  • In Offerta
[Features]
· 2-flute carbide solid trapezoid runner end mill.
· For trapezoidal grooving.
· P coating is provided.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRM-P-1-5
CRM-P-1-7
CRM-P-1-10
CRM-P-1-15
CRM-P-1.5-5
CRM-P-1.5-7
CRM-P-1.5-10
CRM-P-1.5-15
CRM-P-2-5
CRM-P-2-7
CRM-P-2-10
CRM-P-2-15
CRM-P-2.5-5
CRM-P-2.5-7
CRM-P-2.5-10
CRM-P-2.5-15
CRM-P-3-5
CRM-P-3-7
CRM-P-3-15
CRM-P-3-20
CRM-P-3-25
CRM-P-3-30
CRM-P-3-35
CRM-P-3-40
CRM-P-3-45
CRM-P-3.5-5
CRM-P-3.5-7
CRM-P-3.5-10
CRM-P-3.5-15
CRM-P-3.5-20
CRM-P-3.5-25
CRM-P-3.5-30
CRM-P-3.5-35
CRM-P-3.5-40
CRM-P-3.5-45
CRM-P-4-5
CRM-P-4-7
CRM-P-4-10
CRM-P-4-15
CRM-P-4-20
CRM-P-4-25
CRM-P-4-30
CRM-P-4-35
CRM-P-4-40
CRM-P-4-45
CRM-P-5-5
CRM-P-5-7
CRM-P-5-10
CRM-P-5-15
CRM-P-5-20
CRM-P-5-25
CRM-P-5-30
CRM-P-5-35
CRM-P-5-40
CRM-P-5-45
CRM-P-6-5
CRM-P-6-7
CRM-P-6-10
CRM-P-6-15
CRM-P-6-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Length
(mm)
Single corner
(°)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Small Diameter
(mm)
Large Diameter
(mm)
Blade diameter tolerance Torsion Angle degree

132.88 €

1 6 giorni 335311.52-0.01~-0.0830°

105.91 €

1 6 giorni 335311.74-0.01~-0.0830°

105.91 €

1 6 giorni 310°35312.06-0.01~-0.0830°

107.78 €

1 6 giorni 315°35312.61-0.01~-0.0830°

132.88 €

1 6 giorni 43531.52.2-0.01~-0.0830°

105.91 €

1 6 giorni 43531.52.48-0.01~-0.0830°

105.91 €

1 6 giorni 410°3531.52.91-0.01~-0.0830°

107.80 €

1 6 giorni 415°3541.53.64-0.01~-0.0830°

107.82 €

1 6 giorni 550422.87-0.01~-0.0830°

107.82 €

1 6 giorni 550423.23-0.01~-0.0830°

114.05 €

1 6 giorni 510°50423.76-0.01~-0.0830°

126.57 €

1 6 giorni 515°50624.68-0.01~-0.0830°

107.82 €

1 6 giorni 65042.53.55-0.01~-0.0830°

107.82 €

1 6 giorni 65042.53.97-0.01~-0.0830°

126.57 €

1 6 giorni 610°5062.54.62-0.01~-0.0830°

126.57 €

1 6 giorni 615°5062.55.72-0.01~-0.0830°

116.00 €

1 6 giorni 760634.22-0.01~-0.0830°

128.28 €

65.42 €

1 Stesso giorno

Stock

760634.72-0.01~-0.0830°

138.43 €

1 6 giorni 715°60636.75-0.01~-0.0830°

202.09 €

1 6 giorni 720°60838.1-0.01~-0.0820°

219.53 €

1 6 giorni 725°60839.53-0.01~-0.0820°

257.33 €

1 6 giorni 730°7012311.08-0.01~-0.0820°

962.47 €

1 6 giorni 735°7012312.8-0.1~020°

971.82 €

1 6 giorni 740°7012314.75-0.1~020°

1,058.94 €

1 6 giorni 745°7016317-0.1~020°

117.87 €

1 6 giorni 76063.54.72-0.01~-0.0830°

117.87 €

1 6 giorni 76063.55.22-0.01~-0.0830°

138.43 €

1 6 giorni 710°6063.55.97-0.01~-0.0830°

200.22 €

1 6 giorni 715°6083.57.25-0.01~-0.0830°

264.52 €

1 6 giorni 720°60103.58.6-0.01~-0.0820°

278.85 €

1 6 giorni 725°60103.510.03-0.01~-0.0820°

359.49 €

1 6 giorni 730°70123.511.58-0.01~-0.0820°

959.99 €

1 6 giorni 735°70123.513.3-0.1~020°

1,035.26 €

1 6 giorni 740°70163.515.25-0.1~020°

1,060.19 €

1 6 giorni 745°70163.517.5-0.1~020°

117.87 €

1 6 giorni 860645.4-0.01~-0.0830°

117.87 €

1 6 giorni 860645.96-0.01~-0.0830°

175.30 €

1 6 giorni 810°60846.82-0.01~-0.0830°

200.22 €

1 6 giorni 815°60848.29-0.01~-0.0830°

294.42 €

1 6 giorni 820°601049.82-0.01~-0.0820°

329.31 €

1 6 giorni 825°6010411.46-0.01~-0.0820°

447.33 €

1 6 giorni 830°7012413.24-0.01~-0.0820°

1,024.05 €

1 6 giorni 835°7016415.2-0.1~020°

1,048.98 €

1 6 giorni 840°7016417.43-0.1~020°

1,141.85 €

1 6 giorni 845°7020420-0.1~020°

175.30 €

1 6 giorni 1060856.75-0.01~-0.0830°

175.30 €

1 6 giorni 1060857.46-0.01~-0.0830°

246.44 €

1 6 giorni 1010°601058.53-0.01~-0.0830°

283.21 €

1 6 giorni 1015°6010510.36-0.01~-0.0830°

424.90 €

1 6 giorni 1020°7012512.28-0.01~-0.0820°

601.19 €

1 6 giorni 1025°7012514.33-0.01~-0.0820°

691.40 €

1 6 giorni 1030°7016516.55-0.01~-0.0820°

1,110.03 €

1 6 giorni 1035°7020519-0.1~020°

1,141.82 €

1 6 giorni 1040°7020521.78-0.1~020°

1,274.92 €

1 6 giorni 1045°7025525-0.1~020°

234.06 €

1 6 giorni 12701068.1-0.01~-0.0830°

234.06 €

1 6 giorni 12701068.95-0.01~-0.0830°

270.83 €

1 6 giorni 1210°7010610.23-0.01~-0.0830°

355.12 €

1 6 giorni 1215°7012612.43-0.01~-0.0830°

489.18 €

1 6 giorni 1220°8012614.74-0.01~-0.0820°

Loading...

Informazioni di base

Number of flutes 2 Material Carbide blade shape Right blade right torsion
Shank tolerance h6 Angle Tolerance ±7′

Supporto tecnico