Alesatore al carburo elica alta CHHR

Alesatore al carburo elica alta CHHR
[Features]
· A high-torsion type that reduces cutting resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHHR-2
CHHR-2.01
CHHR-2.02
CHHR-2.03
CHHR-2.04
CHHR-2.05
CHHR-2.06
CHHR-2.07
CHHR-2.08
CHHR-2.09
CHHR-2.1
CHHR-2.2
CHHR-2.3
CHHR-2.4
CHHR-2.5
CHHR-2.6
CHHR-2.7
CHHR-2.8
CHHR-2.9
CHHR-3
CHHR-3.01
CHHR-3.02
CHHR-3.03
CHHR-3.04
CHHR-3.05
CHHR-3.06
CHHR-3.07
CHHR-3.08
CHHR-3.09
CHHR-3.1
CHHR-3.2
CHHR-3.3
CHHR-3.4
CHHR-3.5
CHHR-3.6
CHHR-3.7
CHHR-3.8
CHHR-3.9
CHHR-4
CHHR-4.01
CHHR-4.02
CHHR-4.03
CHHR-4.04
CHHR-4.05
CHHR-4.06
CHHR-4.07
CHHR-4.08
CHHR-4.09
CHHR-4.1
CHHR-4.2
CHHR-4.3
CHHR-4.4
CHHR-4.5
CHHR-4.6
CHHR-4.7
CHHR-4.8
CHHR-4.9
CHHR-5
CHHR-5.01
CHHR-5.02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

93.93 €

1 6 giorni 210+0.001~+0.0052554.6260° Convex

128.00 €

1 6 giorni 2.01100~+0.0052554.6260° Convex

128.00 €

1 6 giorni 2.02100~+0.0052554.6260° Convex

128.00 €

1 6 giorni 2.03100~+0.0052554.6260° Convex

128.00 €

1 6 giorni 2.04100~+0.0052554.6260° Convex

128.00 €

1 6 giorni 2.05100~+0.0052554.6260° Convex

128.00 €

1 6 giorni 2.06100~+0.0052554.6260° Convex

128.00 €

1 6 giorni 2.07100~+0.0052554.6260° Convex

128.00 €

1 6 giorni 2.08100~+0.0052554.6260° Convex

128.00 €

1 6 giorni 2.09100~+0.0052554.6260° Convex

104.26 €

1 6 giorni 2.110+0.001~+0.0052554.6260° Convex

104.26 €

1 6 giorni 2.212+0.001~+0.0052604.62.560° Convex

104.26 €

1 6 giorni 2.312+0.001~+0.0052604.62.560° Convex

104.26 €

1 6 giorni 2.412+0.001~+0.0052604.62.560° Convex

93.94 €

1 6 giorni 2.512+0.001~+0.0052604.62.560° Convex

104.27 €

1 6 giorni 2.612+0.002~+0.0062604.6360° Convex

104.27 €

1 6 giorni 2.712+0.002~+0.0062604.6360° Concave

104.27 €

1 6 giorni 2.812+0.002~+0.0062604.6360° Concave

104.27 €

1 6 giorni 2.912+0.002~+0.0062604.6360° Concave

93.96 €

1 6 giorni 312+0.002~+0.0062604.6360° Concave

128.02 €

1 6 giorni 3.01120~+0.0052604.6360° Concave

128.02 €

1 6 giorni 3.02120~+0.0052604.6360° Concave

128.02 €

1 6 giorni 3.03120~+0.0052604.6360° Concave

128.02 €

1 6 giorni 3.04120~+0.0052604.6360° Concave

128.02 €

1 6 giorni 3.05120~+0.0052604.6360° Concave

128.02 €

1 6 giorni 3.06120~+0.0052604.6360° Concave

128.02 €

1 6 giorni 3.07120~+0.0052604.6360° Concave

128.02 €

1 6 giorni 3.08120~+0.0052604.6360° Concave

128.02 €

1 6 giorni 3.09120~+0.0052604.6360° Concave

104.28 €

1 6 giorni 3.112+0.002~+0.0062604.6360° Concave

104.28 €

1 6 giorni 3.218+0.002~+0.0062604.63.560° Concave

104.28 €

1 6 giorni 3.318+0.002~+0.0062604.63.560° Concave

104.28 €

1 6 giorni 3.418+0.002~+0.0062604.63.560° Concave

93.97 €

1 6 giorni 3.518+0.002~+0.0062604.63.560° Concave

84.17 €

1 6 giorni 3.618+0.002~+0.0063604.6460° Concave

84.17 €

1 6 giorni 3.718+0.002~+0.0063604.6460° Concave

84.17 €

1 6 giorni 3.818+0.002~+0.0063604.6460° Concave

84.17 €

1 6 giorni 3.918+0.002~+0.0063604.6460° Concave

140.93 €

1 6 giorni 418+0.002~+0.0063604.6460° Concave

102.24 €

1 6 giorni 4.01180~+0.0053604.6460° Concave

102.24 €

1 6 giorni 4.02180~+0.0053604.6460° Concave

102.24 €

1 6 giorni 4.03180~+0.0053604.6460° Concave

102.24 €

1 6 giorni 4.04180~+0.0053604.6460° Concave

102.24 €

1 6 giorni 4.05180~+0.0053604.6460° Concave

102.24 €

1 6 giorni 4.06180~+0.0053604.6460° Concave

102.24 €

1 6 giorni 4.07180~+0.0053604.6460° Concave

102.24 €

1 6 giorni 4.08180~+0.0053604.6460° Concave

102.24 €

1 6 giorni 4.09180~+0.0053604.6460° Concave

84.18 €

1 6 giorni 4.118+0.002~+0.0063604.6460° Concave

101.63 €

1 6 giorni 4.222+0.002~+0.00637554.560° Concave

84.21 €

1 6 giorni 4.322+0.002~+0.00637554.560° Concave

84.21 €

1 6 giorni 4.422+0.002~+0.00637554.560° Concave

109.45 €

1 6 giorni 4.522+0.002~+0.00637554.560° Concave

84.22 €

1 6 giorni 4.622+0.002~+0.0063755560° Concave

84.22 €

1 6 giorni 4.722+0.002~+0.0063755560° Concave

84.22 €

1 6 giorni 4.822+0.002~+0.0063755560° Concave

84.22 €

1 6 giorni 4.922+0.002~+0.0063755560° Concave

109.48 €

1 6 giorni 522+0.002~+0.0063755560° Concave

102.29 €

1 6 giorni 5.01220~+0.0053755560° Concave

102.29 €

1 6 giorni 5.02220~+0.0053755560° Concave

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Elicoidale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 60° Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico