Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CMCRC-1 |
CMCRC-1.5 |
CMCRC-1.25 |
CMCRC-1.75 |
CMCRC-2 |
CMCRC-2.5 |
CMCRC-2.25 |
CMCRC-2.75 |
CMCRC-3 |
CMCRC-3.5 |
CMCRC-4 |
CMCRC-4.5 |
CMCRC-5 |
CMCRC-6 |
CMCRC-7 |
CMCRC-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (R) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (mm) | Body (mm) | Small Diameter (mm) | Large Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.14 € | 1 | 6 giorni | 1 | 4 | 50 | 4 | 1.5 | 3.7 | ||
97.64 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 1.5 | 4.7 | ||
93.14 € | 1 | 6 giorni | 1.25 | 4 | 50 | 4 | 1.5 | 4.2 | ||
97.64 € | 1 | 6 giorni | 1.75 | 6 | 50 | 4 | 1.5 | 5.2 | ||
102.73 € | 1 | 6 giorni | 2 | 6 | 50 | 4 | 1.5 | 5.7 | ||
103.86 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 6 | 60 | 6 | 1.5 | 6.7 | ||
103.86 € | 1 | 6 giorni | 2.25 | 6 | 60 | 6 | 1.5 | 6.2 | ||
140.51 € | 1 | 6 giorni | 2.75 | 6 | 60 | 6 | 1.5 | 7.2 | ||
140.61 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 60 | 6 | 1.5 | 7.7 | ||
185.05 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 8 | 70 | 10 | 2 | 10 | ||
187.64 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 70 | 10 | 2 | 11 | ||
206.76 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 8 | 70 | 12 | 2 | 12 | ||
257.02 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10 | 80 | 12 | 2 | 13 | ||
295.80 € | 1 | 6 giorni | 6 | 10 | 80 | 16 | 2 | 15 | ||
361.40 € | 1 | 6 giorni | 7 | 10 | 80 | 16 | 2 | 17 | ||
391.41 € | 1 | 6 giorni | 8 | 10 | 80 | 16 | 2 | 19 |
Loading...
Application | Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Smussatura rotonda | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | -0.009~0 |
Number of flutes | 2 | R Tolerance | ±0.05 |
Configura
Proprietà di base
R Size (R)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length(mm)
Body(mm)
Small Diameter(mm)
Large Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali