Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSHD-2.5 |
CSHD-3.3 |
CSHD-4.1 |
CSHD-4.8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 23 | 45 | 2.5 | |
51.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 25 | 50 | 3.3 | |
57.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 30 | 55 | 4.1 | |
65.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 35 | 60 | 4.8 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | blade shape | Right blade straight |
Shank tolerance | h6 | Blade diameter tolerance | -0.005~0 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali