Fresa a spianare con coltelli reversibili in carburo K10 CUKC

Fresa a spianare con coltelli reversibili in carburo K10 CUKC
[Features]
· 1-flute carbide type.
· A cutter for back surface countersinking.
· Material: K10.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CUKC-8K
CUKC-10K
CUKC-12K
CUKC-14K
CUKC-16K
CUKC-18K
CUKC-20K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
A Pilot Hole Minimum Diameter Eccentricity Head rotational radius Handle length Neck length ℓ1
(mm)

257.13 €

1 6 giorni 1413981289385035

265.69 €

1 6 giorni 17.5151101610113.759.55540

275.17 €

1 6 giorni 20201201612144115545

329.00 €

1 6 giorni 23231382015164146550

352.78 €

1 6 giorni 26261562516185167555

386.12 €

1 6 giorni 29281632519205187560

411.30 €

1 6 giorni 32321722520226207565

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes 1 Material Carbide Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.02~0

Supporto tecnico