Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Length (mm) | Large End Diameter | Both square | Reference Diameter | Torsional Angle | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.65 € | 1 | 6 giorni | 40 | 15.4 | 1/5T | 8 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
268.01 € | 1 | 6 giorni | 40 | 14.16 | 1/6T | 8 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
249.73 € | 1 | 6 giorni | 45 | 13.25 | 1/8T | 8 | 30° | 4 | 100 | 12 | ||
241.45 € | 1 | 6 giorni | 45 | 12.2 | 1/10T | 8 | 30° | 4 | 100 | 12 | ||
298.55 € | 1 | 6 giorni | 40 | 17.4 | 1/5T | 10 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
286.66 € | 1 | 6 giorni | 40 | 16.16 | 1/6T | 10 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
271.19 € | 1 | 6 giorni | 45 | 15.25 | 1/8T | 10 | 30° | 4 | 100 | 16 | ||
262.17 € | 1 | 6 giorni | 45 | 14.2 | 1/10T | 10 | 30° | 4 | 100 | 12 | ||
351.57 € | 1 | 6 giorni | 40 | 19.4 | 1/5T | 12 | 20° | 4 | 95 | 20 | ||
344.03 € | 1 | 6 giorni | 40 | 18.16 | 1/6T | 12 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
321.85 € | 1 | 6 giorni | 45 | 17.25 | 1/8T | 12 | 30° | 4 | 100 | 16 | ||
306.86 € | 1 | 6 giorni | 45 | 16.2 | 1/10T | 12 | 30° | 4 | 100 | 16 | ||
416.83 € | 1 | 6 giorni | 45 | 23.4 | 1/5T | 15 | 20° | 6 | 100 | 20 | ||
402.86 € | 1 | 6 giorni | 45 | 21.99 | 1/6T | 15 | 20° | 6 | 100 | 20 | ||
379.15 € | 1 | 6 giorni | 50 | 20.875 | 1/8T | 15 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
363.63 € | 1 | 6 giorni | 50 | 19.7 | 1/10T | 15 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
432.38 € | 1 | 6 giorni | 45 | 24.4 | 1/5T | 16 | 20° | 6 | 100 | 20 | ||
403.44 € | 1 | 6 giorni | 45 | 22.99 | 1/6T | 16 | 20° | 6 | 100 | 20 | ||
391.09 € | 1 | 6 giorni | 50 | 21.875 | 1/8T | 16 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
377.64 € | 1 | 6 giorni | 50 | 20.7 | 1/10T | 16 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
478.39 € | 1 | 6 giorni | 45 | 26.4 | 1/5T | 18 | 20° | 6 | 100 | 25 | ||
460.80 € | 1 | 6 giorni | 45 | 24.99 | 1/6T | 18 | 20° | 6 | 100 | 25 | ||
426.84 € | 1 | 6 giorni | 50 | 23.875 | 1/8T | 18 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
410.81 € | 1 | 6 giorni | 50 | 22.7 | 1/10T | 18 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
519.83 € | 1 | 6 giorni | 45 | 28.4 | 1/5T | 20 | 20° | 6 | 100 | 25 | ||
500.16 € | 1 | 6 giorni | 45 | 26.99 | 1/6T | 20 | 20° | 6 | 100 | 25 | ||
470.29 € | 1 | 6 giorni | 50 | 25.875 | 1/8T | 20 | 30° | 6 | 105 | 25 | ||
439.28 € | 1 | 6 giorni | 50 | 24.7 | 1/10T | 20 | 30° | 6 | 105 | 25 | ||
490.27 € | 1 | 6 giorni | 55 | 27.2 | 1/10T | 22 | 30° | 6 | 115 | 25 | ||
545.80 € | 1 | 6 giorni | 55 | 30.2 | 1/10T | 25 | 30° | 6 | 115 | 25 |
Loading...
Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion |
Diameter tolerance(mm) | ±0.05 | Shank diameter tolerance | h7 | Tool Material Type | High-speed steel |
Configura
Proprietà di base
Groove Length(mm)
Large End Diameter
Both square
Reference Diameter
Torsional Angle
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali