Fresa a ombrello con manico PCS

Fresa a ombrello con manico PCS
[Features]
· Front (with end blade) cutting and chamfering are possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCS-15-60
PCS-15-90
PCS-20-60
PCS-20-90
PCS-25-60
PCS-25-90
PCS-30-60
PCS-30-90
PCS-35-60
PCS-35-90
PCS-40-60
PCS-40-90
PCS-45-60
PCS-45-90
PCS-50-60
PCS-50-90
PCS-55-60
PCS-55-90
PCS-60-60
PCS-60-90
PCS-65-60
PCS-65-90
PCS-70-60
PCS-70-90
PCS-75-60
PCS-75-90
PCS-80-60
PCS-80-90
PCS-90-60
PCS-90-90
PCS-100-60
PCS-100-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
work material Tool Material Type Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Number of flutes Body
(mm)
Small Diameter
(mm)

97.70 €

1 6 giorni 6015Acciaio generico[○]Acciaio rapido8518116

88.08 €

1 6 giorni 9015Acciaio generico[○]Acciaio rapido848886

90.05 €

1 6 giorni 6020Acciaio generico[○]Acciaio rapido1058.5813.58

114.81 €

1 6 giorni 9020Acciaio generico[○]Acciaio rapido1054898

119.62 €

1 10 giorni 6025Acciaio generico[○]Acciaio rapido126181610

108.73 €

1 6 giorni 9025Acciaio generico[○]Acciaio rapido1255.5810.510

133.34 €

1 6 giorni 6030Acciaio generico[○]Acciaio rapido1663.51018.512

120.34 €

1 6 giorni 9030Acciaio generico[○]Acciaio rapido1657101212

183.11 €

1 6 giorni 6035Acciaio generico[○]Acciaio rapido1668102314

166.41 €

1 6 giorni 9035Acciaio generico[○]Acciaio rapido1660101514

224.84 €

1 6 giorni 6040Acciaio generico[○]Acciaio rapido2576102616

201.87 €

1 6 giorni 9040Acciaio generico[○]Acciaio rapido2567101716

311.81 €

1 6 giorni 6045Acciaio generico[○]Acciaio rapido2578122818

280.52 €

1 6 giorni 9045Acciaio generico[○]Acciaio rapido2569121918

360.58 €

1 6 giorni 6050Acciaio generico[○]Acciaio rapido3286123120

324.48 €

1 6 giorni 9050Acciaio generico[○]Acciaio rapido3275122020

445.78 €

1 6 giorni 6055Acciaio generico[○]Acciaio rapido3291123622

402.24 €

1 6 giorni 9055Acciaio generico[○]Acciaio rapido3278122322

515.32 €

1 6 giorni 6060Acciaio generico[○]Acciaio rapido3291123624

464.42 €

1 6 giorni 9060Acciaio generico[○]Acciaio rapido3278122324

747.79 €

1 6 giorni 6065Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○]Cobalto HSS32100144026

673.06 €

1 6 giorni 9065Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○]Cobalto HSS3286142626

966.54 €

1 6 giorni 6070Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○]Cobalto HSS32102144228

878.71 €

1 6 giorni 9070Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○]Cobalto HSS3287142728

1,048.57 €

1 6 giorni 6075Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○]Cobalto HSS32105144530

944.98 €

1 6 giorni 9075Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○]Cobalto HSS3289142930

1,148.48 €

1 6 giorni 6080Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○]Cobalto HSS32108144832

1,034.90 €

1 6 giorni 9080Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○]Cobalto HSS3290143032

1,518.32 €

1 6 giorni 6090Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○]Cobalto HSS32113145336

1,336.21 €

1 6 giorni 9090Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○]Cobalto HSS3293143336

1,997.52 €

1 6 giorni 60100Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○]Cobalto HSS32118145840

1,797.45 €

1 6 giorni 90100Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○]Cobalto HSS3296143640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Coating Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank tolerance h8 Blade diameter tolerance 0~+1 Angle Tolerance -30′~0

Supporto tecnico