Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DCB-SRM-1/2 |
DCB-SRM-1/4 |
DCB-SRM-3 |
DCB-SRM-3/8 |
DCB-SRM-4 |
DCB-SRM-5 |
DCB-SRM-5/8 |
DCB-SRM-5/16 |
DCB-SRM-6 |
DCB-SRM-8 |
DCB-SRM-10 |
DCB-SRM-12 |
DCB-SRM-14 |
DCB-SRM-16 |
DCB-SRM-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.92 € | 1 | 6 giorni | 14.7 | 32 | 115 | 20 | 33 | 12 | ||
93.42 € | 1 | 10 giorni | 6.9 | 25 | 90 | 11 | 20 | 8 | ||
64.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 13 | 65 | 6.5 | 12 | 6 | |
100.14 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 30 | 110 | 15 | 30 | 12 | ||
73.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 18 | 75 | 8 | 17 | 6 | |
77.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 22 | 85 | 9.5 | 18 | 8 | |
203.63 € | 1 | 6 giorni | 17.9 | 40 | 135 | 26 | 45 | 12 | ||
86.69 € | 1 | 10 giorni | 8.9 | 28 | 100 | 14 | 27 | 12 | ||
93.40 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 25 | 90 | 11 | 20 | 8 | ||
86.69 € | 1 | 6 giorni | 9 | 28 | 100 | 14 | 27 | 12 | ||
109.11 € | 1 | 10 giorni | 11 | 30 | 110 | 17.5 | 30 | 12 | ||
142.90 € | 1 | 10 giorni | 14 | 32 | 115 | 20 | 33 | 12 | ||
192.31 € | 1 | 6 giorni | 16 | 35 | 125 | 23 | 40 | 12 | ||
220.15 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 135 | 26 | 45 | 12 | ||
256.89 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 145 | 29 | 50 | 12 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Nitriding Treatment | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes | 2 | Blade diameter tolerance | -0.04~0 | blade shape | Right blade right torsion |
Torsion Angle degree | 35° | Shank tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali