Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DCB-1/2 |
DCB-1/4 |
DCB-3 |
DCB-3/8 |
DCB-4 |
DCB-5 |
DCB-5/16 |
DCB-6 |
DCB-8 |
DCB-12 |
DCB-14 |
DCB-16 |
DCB-18 |
DCB-M16 |
DCB-M18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.05 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 35 | 92 | A gambo dritto | 20 | 23 | 12 | ||
95.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.85 | 25 | 69 | A gambo dritto | 11 | 13 | 8 | |
65.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 10 | 48 | A gambo dritto | 5.9 | 7 | 6 | |
122.71 € | 1 | 6 giorni | 10.1 | 35 | 87 | A gambo dritto | 15 | 18 | 12 | ||
71.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.5 | 15 | 55 | A gambo dritto | 7.4 | 9 | 6 | |
51.47 € 26.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 5.5 | 20 | 64 | A gambo dritto | 8.9 | 12 | 6 | ||
137.30 € | 1 | 6 giorni | 8.55 | 30 | 81 | A gambo dritto | 14 | 17 | 10 | ||
96.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 25 | 70 | A gambo dritto | 10.4 | 13 | 8 | |
119.47 € | 1 | 10 giorni | 8.5 | 30 | 78 | A gambo dritto | 13.4 | 16 | 10 | ||
142.02 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 35 | 90 | A gambo dritto | 18.8 | 23 | 12 | ||
199.95 € | 1 | 6 giorni | 16 | 35 | 110 | A gambo dritto | 23 | 35 | 12 | ||
239.19 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 120 | A gambo dritto | 26 | 40 | 12 | ||
242.30 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 130 | A gambo dritto | 29 | 45 | 12 | ||
239.19 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 179 | Punta gambo conico | 26 | 40 | MT3 | ||
242.30 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 189 | Punta gambo conico | 29 | 45 | MT3 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 | Blade diameter tolerance | 0~+0.1 |
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 25° | Shank tolerance | h8 |
Drill Diameter Tolerance | h8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali