Svasatore a gambo dritto per bulloni con fori esagonali CB

Svasatore a gambo dritto per bulloni con fori esagonali CB
  • Sconto volumi elevati
A type of drill for countersinking that integrates functions of drilling and fluting.
[Features]
· Hole drilling for hex socket head bolt and countersinking can be performed simultaneously.
· 4-flute HSS type.
· A straight shank.
[Applications]
· Ideal for simultaneous machining involving drilling and sinking.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CB-1/2
CB-1/4
CB-3
CB-3/8
CB-4
CB-5
CB-5/16
CB-6
CB-8
CB-10
CB-12
CB-14
CB-16
CB-18
CB-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Guide Length
(mm)

133.05 €

1 6 giorni 2020831213.213

61.80 €

1 Disponibile 10 giorni 11145886.556

39.31 €

1 Disponibile 6 giorni 5.973763.23

97.90 €

1 Disponibile 10 giorni 151673129.89

43.79 €

1 Disponibile 6 giorni 7.4104464.24

49.19 €

1 Disponibile 6 giorni 8.9135165.25

75.40 €

1 Disponibile 10 giorni 141667108.258

56.43 €

1 Disponibile 6 giorni 10.4155886.26

75.38 €

1 Disponibile 6 giorni 13.41667108.28

97.96 €

1 Disponibile 6 giorni 16.816741210.310

127.64 €

1 6 giorni 18.820831212.412

108.75 €

1 10 giorni 2420901214.414

152.91 €

1 6 giorni 26221001616.516

181.20 €

1 6 giorni 28241041618.518

228.27 €

1 6 giorni 3026109162121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes 4 Material High-speed steel Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 12° Shank tolerance h8
Guide Diameter Tolerance -0.05~0

Supporto tecnico