Svasatore a gambo conico per bulloni con fori esagonali CBT

Svasatore a gambo conico per bulloni con fori esagonali CBT
[Features]
· 4-flute HSS type.
· Counterboring for hexagon socket head bolts.
· Tapered shank.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBT-1/1
CBT-1/2
CBT-3/4
CBT-3/8
CBT-5/8
CBT-7/8
CBT-10
CBT-12
CBT-14
CBT-16
CBT-18
CBT-20
CBT-22
CBT-24
CBT-30
CBT-36
CBT-42
CBT-45
CBT-48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Guide Length
(mm)

424.78 €

1 6 giorni 3732169MT326.526

117.16 €

1 6 giorni 2018106.5MT113.213

210.09 €

1 6 giorni 2926135.5MT22020

134.41 €

1 6 giorni 1516102.5MT19.810

171.61 €

1 6 giorni 2622128.5MT216.516

324.57 €

1 6 giorni 3228140.5MT22323

123.76 €

1 10 giorni 16.816101.5MT110.310

139.09 €

1 6 giorni 18.818106.5MT112.412

116.13 €

1 6 giorni 2420110.5MT114.414

152.94 €

1 6 giorni 2622130.5MT216.516

181.21 €

1 6 giorni 2824134.5MT218.518

228.28 €

1 6 giorni 3026138.5MT22121

282.83 €

1 6 giorni 3228142.5MT22323

386.56 €

1 6 giorni 3632170MT32525

618.04 €

1 6 giorni 4538182MT331.531

800.46 €

1 6 giorni 5344196MT337.537

1,140.83 €

1 6 giorni 5952210MT34444

1,439.35 €

1 6 giorni 6455243MT44747

1,879.13 €

1 6 giorni 6758249MT45050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes 4 Material High-speed steel Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 12° Guide Diameter Tolerance -0.05~0

Supporto tecnico