Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BK1010 |
BK1012 |
BK2010 |
BK3010 |
BS1010 |
BS1011 |
BS1012 |
BS1016 |
BS1018 |
BS1019 |
BS1268 |
BS2010 |
BS2012 |
BS2015 |
BS3010 |
BS3510 |
BS6001 |
BS6010 |
BS7001 |
BS8001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Material | Blade tip angle | Blade Name / Shape | Overall Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Maximum Thickness (mm) | Single blade, two blades | Pcs. per Pkg. (Book) | Compatible Holder (Manufacturer part number) | Applicable Handles (Manufacturer part number) | Blade | Work material details | Specifications | Mass (g) | Coating | Manufacturer Model Number | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Acciaio e alluminio / Plastica | Acciaio rapido | 40 | - | 43 | - | 8 | - | - | - | - | - | S101 | - | - | - | - | - | - | |
45.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Acciaio e alluminio / Plastica | HSS rivestimento TiN | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H.D, 스틸 샹크, 알루미늄, 플라스틱 | - | - | - | - | 오른손잡이용 | |
38.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Acciaio rapido | 55 | - | 43 | - | 9 | - | - | - | - | - | S202 | - | - | - | - | - | - | |
42.58 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Acciaio e alluminio | Acciaio rapido | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S150 | - | - | - | - | - | - | |
38.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Acciaio temprato / Acciaio e alluminio / Plastica | Acciaio rapido | 40 | - | 48 | - | 10 | - | - | - | - | - | S10 | - | - | - | - | - | - | |
54.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | Acciaio e alluminio / Plastica | Acciaio rapido | 40 | S10 LH | - | - | - | - | - | - | - | - | S10LH | - | - | - | - | - | - | |
54.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Acciaio rapido | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S10 TIN | - | - | - | - | - | - | |
132.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Acciaio temprato / Plastica | Carburo | 50 | - | 43 | - | 9 | - | - | - | - | - | S10 Caebide | - | - | - | - | - | - | |
44.74 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox / Plastica | Cobalto HSS | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S100코발트 | 플라스틱&경질재 | - | - | - | - | 오른손잡이용 | |
56.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio rapido | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S100Tin | - | - | - | - | - | - | |
9.52 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | Cobalto HSS | 60° | S200TiN (Cobalt) | - | 3.2 | - | - | Double-edged | 1 | EL02003 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NB1000/NG1000 | - | - | PVD coating S200. Cobalt high-speed blade. Most suitable for hard cutting material. HRC65-67. | 7 | PVD Coating | BS1268 | - | ||
38.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Plastica | Acciaio rapido | 60 | - | 48 | - | 12 | - | - | - | - | - | S20 | - | - | - | - | - | - | |
54.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | HSS rivestimento TiN | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S20 Tin | - | - | - | - | - | - | |
132.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Acciaio temprato / Plastica | Acciaio rapido | 60 | - | 43 | - | 9 | - | - | - | - | - | S20 Carbide | - | - | - | - | - | - | |
38.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Acciaio rapido | 40 | - | 47 | - | - | 7 | - | - | - | - | S30 | - | - | - | - | - | - | |
38.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Acciaio rapido | 55 | - | 48 | - | 9 | - | - | - | - | - | S35 | - | - | - | - | - | - | |
12.11 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | Acciaio rapido | 40 | - | 62 | - | - | 20 | - | - | - | - | S60 | - | - | - | - | - | - | ||
96.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Acciaio rapido | 40° | S60 | 62 | 3.2 | - | 20 | - | 10 | EL02003 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NB1000/NG1000 | - | - | For inside of wall cloth/paper hole and back side of the thick plate. Maximum thickness is 20 mm. Total length is 62 mm. | 44 | - | BS6010 | - | |
18.67 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | - | Acciaio rapido | 45 | - | - | - | 17.5 | - | - | - | - | - | S70 | - | - | - | - | - | - | ||
7.36 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio e alluminio | Acciaio rapido | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S80 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama |
---|
Configura
Proprietà di base
work material
Material
Blade tip angle
Blade Name / Shape
Overall Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Maximum Thickness(mm)
Single blade, two blades
Pcs. per Pkg.(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number)
Applicable Handles (Manufacturer part number)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali