Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Lama sbavatura (tipo lavorazione leggera)【1-10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatura (tipo lavorazione leggera)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • M-BN1010
  • M-BN1012
  • M-BN1015
  • M-BN1310
  • M-BN2010
  • M-BN2012
  • M-BN2015
  • M-BN3010
  • M-BN6010

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BN1010
BN1011
BN1012
BN1014
BN1015
BN1028
BN1029
BN1310
BN2010
BN2012
BN2015
BN2031
BN3010
BN6001
BN6010
BN8010
BN8043
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Material Blade tip angle Blade Name / Shape Compatible Blade Overall Length
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Maximum Thickness
(mm)
Compatible Holder (MISUMI part number) Single blade, two blades Pcs. per Pkg.
(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number) Applicable Handles (Manufacturer part number) Operating Range Blade Edge Size Blade Work material details Specifications Mass
(g)
Coating Features

22.30 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Acciaio e alluminioAcciaio rapido40°N1-242.68--Single blade10EL01033 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000)NG2000/SG3100---For light cutting of aluminum, iron and steel. Single blade, only right rotation. Total length: 24 mm, Blade Length: 8 mm.13--

32.42 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni -Acciaio rapido40°N1LH--2.6---Left Blade10EL01033 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000)NG2000/SG3100---Left handed use N1. Left blade and left rotation only.13--

27.70 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni -HSS rivestimento TiN40------------N1 Tin-----

123.53 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni -Rivestimento diamantato-N1 Diamond--2.6----10EL01033 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000)NG2000/SG3100---N1 with diamond coating. For carbide, ceramics, and glass.15Diamond Coating-

81.81 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni Acciaio temprato / PlasticaCarburo50°N1 Carbide--2.6---Right blade10EL01033 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000)NG2000/SG3100---Carbide Solid N1. For hardened steel and special plastics. Right blade. Hardness: 1,400-1,700 HV.18--

17.24 €

Disponibile 6 giorni ---------------N1 Diamond-----

9.94 €

4 giorni Acciaio e alluminio / Plastica-50------------N1 Carbide-----

25.69 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Acciaio e alluminio / PlasticaCobalto HSS45------------N10 코발트플라스틱&경질재---오른손잡이용

22.30 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni PlasticaAcciaio rapido80------------N2-----

27.70 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Acciaio inoxHSS rivestimento TiN80------------N2 TiN-----

85.51 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio temprato / PlasticaCarburo80°N2 Carbide--2.6---Double-edged10EL01033 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000)NG2000/SG3100---Carbide Solid N2. For hardened steel and special plastics. Double-edged. Hardness: 1,400-1,700 HV.20--

9.94 €

4 giorni Plastica-80------------N2 Caebide-----

24.34 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni -Acciaio rapido50-23mm----------N3-----

7.36 €

4 giorni -Acciaio rapido40-45mm----------N6-----

59.50 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni -Acciaio rapido40°N6-452.6-20-Right blade10EL01033 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000)NG2000/SG3100---For inside of wall cloth/paper hole and back side of thick plates. Maximum thickness is 20 mm. Right blade. Total length is 45 mm.23--

61.53 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni -Acciaio rapido55------DB1000----0-12N80-----

79.79 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni -Acciaio rapido55------DB1000----0-12N80M42-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico