• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lama sbavatura (tipo barra foratura inversa)【1-10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatura (tipo barra foratura inversa)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • M-BR1010
  • M-BR2010
  • M-BR3001
Lama di sbavatura (barra di copertura del punto posteriore) Si tratta di un set di barre di copertura del punto posteriore per fori di diametro da piccolo a grande.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BR1001
BR1010
BR2001
BR2010
BR3001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Name / Shape Operating Range
(mm)
Pcs. per Pkg.
(Book)
Applicable Handles (Manufacturer part number) Specifications Mass
(g)

18.99 €

1 6 giorni R13-5.51Mini Inversed Spot Facing Bar RC1000With mounting screws4

101.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni R13-5.510Mini Inversed Spot Facing Bar RC1000-5

18.99 €

1 6 giorni R25-101Inversed spot facing bar RC2000With mounting screws4

104.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni R25-1010Inversed spot facing bar RC2000-7

27.70 €

1 6 giorni R310-221Reversible Countersink Bar RC2200With mounting screws6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama Blade tip angle 90°

Supporto tecnico