Lama sbavatura (raschietto)【1-10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatura (raschietto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • M-BD5010
  • M-BD5510
  • M-BD7510
  • M-BT8000
  • M-BD6610
  • M-BD7710
  • Sconto volumi elevati
Lama di sbavatura (raschietto) Si tratta di un tipo di raschietto che può essere utilizzato per varie applicazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BD5010
BD5011
BD5501
BD5510
BD6610
BD7501
BD7510
BD7701
BD7710
BT4001
BT6001
BT8000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Blade tip angle Blade Name / Shape Overall Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Compatible Holder (MISUMI part number) Pcs. per Pkg.
(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number) Applicable Handles (Manufacturer part number) Operating Range Blade Edge Size Blade Mass
(g)

99.80 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Acciaio rapido60---SC1300&EL05003---3.2×50D50-

15.55 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio rapido60°D50503.2-1EL05003 D Holder (Dedicated handle: NG3000)Hexagon Aluminum Handle SC1300--2

41.32 €

1 Disponibile 6 giorni Carburo60-------3.2×50D55 Carbide-

243.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Carburo60°D55503.2-10EL05003 D Holder (Dedicated handle: NG3000)Hexagon Aluminum Handle SC1300--44

137.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Acciaio rapido50---SC1300&EL05003---3.2×48D66-

17.07 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio rapido60---SC1300&EL05003---3.2×75D75-

99.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Acciaio rapido60°D75753.2-10EL05003 D Holder (Dedicated handle: NG3000)Hexagon Aluminum Handle SC1300--51

16.53 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio rapido50---SC1300&EL05003---3.2×73D77-

137.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Acciaio rapido50°D77733.2-10EL05003 D Holder (Dedicated handle: NG3000)Hexagon Aluminum Handle SC1300--55

16.70 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio rapido60°T40434.2-1TN holder EL0608 (dedicated handle: NG3000)---2

19.47 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio rapido60°T60636.5-1TN holder EL0608 (dedicated handle: NG3000)---7

18.08 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio rapido60°T80804.0-1-Hexagon Aluminum Handle SC1300--11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama

Supporto tecnico