Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BK3103 |
BL1010 |
BL5001 |
BL6010 |
BL7001 |
BS3003 |
BS6003 |
BS7006 |
BS8003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Material | Blade tip angle | Blade Name / Shape | Overall Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Maximum Thickness (mm) | Pcs. per Pkg. (Book) | Compatible Holder (Manufacturer part number) | Applicable Handles (Manufacturer part number) | Operating Range Blade Edge Size | Blade | Specifications | Mass (g) | Coating | Manufacturer Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | HSS rivestimento TiN | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S150 TiN | - | - | - | - | ||
32.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Acciaio e alluminio | - | 45° | L1 | 15 | 3.2 | - | - | 10 | - | NG3800 | - | - | Used for leaders (NG3800, former LD1000). For steel and aluminum. Total length: 15 mm. | 15 | - | BL1010 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Acciaio rapido | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5~ | L5 | - | - | - | - | ||
56.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | - | 50° | L6 | 18 | 3.2 | - | - | 10 | - | NG3230 | - | - | Blade with sufficient corner clearance for dealing with shavings. For NG 3230 (formerly NC 4000). Total length 18 mm. | 16 | - | BL6010 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 65° | L7 | - | 3.2 | - | - | 1 | - | NG3210 | - | - | L5 double-headed type. Both slot sides can be processed at one time. For NG3210 (NC3000). | 6 | - | BL7001 | ||
8.43 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | - | HSS rivestimento TiN | 40 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | S30 TiN | - | - | - | - | ||
13.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | HSS rivestimento TiN | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | S60 Tin | - | - | - | - | ||
13.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 45° | S70TiN | - | 3.2 | 17.5 | - | 1 | S holder EL02003 / SN holder SN1000 | NG-1 Handle NG1000/NG-3 Handle NG3000 | - | - | For the joint inside the cylinder. Titanium coating. | 8 | Titanium Coating | BS7006 | ||
9.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | HSS rivestimento TiN | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S80 TiN | - | - | - | - |
Loading...
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama |
---|
Configura
Proprietà di base
work material
Material
Blade tip angle
Blade Name / Shape
Overall Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Maximum Thickness(mm)
Pcs. per Pkg.(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number)
Applicable Handles (Manufacturer part number)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali