• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kit di punte per router al carburo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ERB6-8

Codice componente
ERB6-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Function 3 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Specifications Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

39.74 €

5 giorni Grooving and Decorative Surface Treatment.Has a good looking wooden box and is convenient for the storage of bits.Comes with frequently used bits.Optimal for wood, plywood, plastic, and laminate.Please carefully read the handling precautions of the electric tools.Check to make sure that there are no splinters, cracks, or breaks in the bit prior to use. Do no use if there are any splinters, cracks, or breaks.Never touch the rotating blade.8 unit set. Case included.17116553563

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 6 Set Content Straight Bit x 3 (blade diameter 6/8/10 mm) U-shaped Groove Bit / Post Router Bit / Circle Router Bit / Rounded Router Bit / 45 Degree Router Bit / Storage Case.

Si trova sulla pagina di Kit di punte per router al carburo, il codice articolo è il seguente: ERB6-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERB6-8.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico