• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite Jumbo potente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ED-200

Codice componente
ED-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Material 1 Set Contents Accessories Notes 1 Notes 2 Product Weight
(g)

14.73 €

7 giorni Screwdriver that provides strong tightening.Easy to rotate using the jumbo grip.The handle uses an elastomer resin for easy grip that reduces fatigue.Includes magnet to prevent screws from falling.Comes with a convenient case for storage and carrying.Carbon Tool Steel / Master Handle: ElastomerSet Content: + No. 0, + No. 1, + No. 2, -3.3 mm, -4.5 mm, -6.0 mm, auger bit, pilot hole cuttingA non-insulated tool. Do not use the product for items energized with an electric current. You may get an electric shock.Pay careful attention when using and use a screwdriver that fits the size of the screw.240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.0 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5 / 3.3
Shaft length L (mm) 60 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet Available Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Number Contained In A Packet 8 pcs./set

Si trova sulla pagina di Cacciavite Jumbo potente, il codice articolo è il seguente: ED-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ED-200.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico