Martello per falso telaio, manico in fibra di vetro, medio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4977292132794

Codice componente
4977292132794
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specification 1 Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

20.22 €

5 giorni Double-layer glass fiber handleA centering mallet.The reinforced plastic cover protects the core glass fiber. Prevents chipping and scratching.Check the safety of the surrounding people before beginning work.For safety, always be sure to wear safety glasses.Do not use if there are any cracks or any rattling can be heard from the head or handle.13038030630

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Centering Hammer Handle material Glass Fiber

Si trova sulla pagina di Martello per falso telaio, manico in fibra di vetro, medio, il codice articolo è il seguente: 4977292132794.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4977292132794.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico