Mazzuolo con testa in pietra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4977292133395

Codice componente
4977292133395
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material 1 Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

19.24 €

5 giorni Wooden handleStone head hammer.Easy-gripping, easy-to-use wood handle.Check the safety of the surrounding people before beginning work.For safety, always be sure to wear protective glasses.Do not use if there are any cracks or any rattling can be heard from the head or handle.110300451180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Stonehead Hammer / Welding Hammer Head Weight(kg) 1.1

Si trova sulla pagina di Mazzuolo con testa in pietra, il codice articolo è il seguente: 4977292133395.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4977292133395.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico