• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set bussola e punta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-1N
BS-2N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Contents Accessories Application Function 1 Function 2 Product Type

10.23 €

5 giorni Bit (+1 x 65 mm·2 x 65 mm·2 x 110 mm·+3-6 x 65 mm)·1/4 Socket Adapter, 1/4 Inch Socket (6·7·8·10·12·13 mm).Tightening screws, bolts, and nuts.Bit Holder With Socket Holder.It is a convenient set of bits to tighten screws and sockets to tighten bolts and nuts.Tool only

11.77 €

3 giorni Bit (+2 x 65 mm·+3-6 x 65 mm·+1 x 110 mm (leveled)·+2 x 110 mm (leveled))·1/4 Socket Adapter, 1/4 Inch Socket (6·7·8·10·12·13 mm).Tightening screws, bolts, and nuts.Bit Holder With Socket Holder.It is a convenient set of bits to tighten screws and sockets to tighten bolts and nuts.Tool only

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Part Set Content(Point) 11
Mass(g) 220

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico