Bussola e punta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BS-4

Codice componente
BS-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications

22.46 €

3 giorni Plastic cased

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Single opening portable type Set Content(Point) 29
Set Contents Accessories Hexagonal Shaft Ironwork Drill (2/2.5/3 mm), Double Headed Bit (-6 x 65 mm, +1x 65 mm, +1 x 110 mm, +2 x 45 mm (2 pcs), +2 x 65 mm (3 pcs), +2 x 110 mm (2 pcs)), Stepped Bit (+1 x 100 mm, +2 x 100 mm), 1/4 Inch Socket Adapter, Hex Bit 50 mm Length (2/2.5/3/4/5/6 mm)/1/4 Inch Socket (6/7/8/10/12/13 mm), Easy Check.

Si trova sulla pagina di Bussola e punta, il codice articolo è il seguente: BS-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS-4.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico