Set attrezzi per crimpare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4977292812030

Codice componente
4977292812030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.29 €

5.76 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Carbon tool steel Application Automobile maintenance and household appliance repairs. Function 5 different types of work is possible, which include cutting wires, cutting screws, stripping wire coatings, crimping oven barrel, and crimping bare terminals and sleeves.
Set Content Insulated Terminal/Bare Terminal/2 Varieties Total 100 PCS, Cable Ties White/Black 25 PCS each Notes Do not use it for live wires (wires conducting electricity). This simple tool can be used for various hobbies, vehicles etc. Do not use it for critical crimping such as that of indoor wires. Wear protective equipment such as glasses and gloves when using the product. Use only for the intended purpose. Weight(g) 320

Si trova sulla pagina di Set attrezzi per crimpare, il codice articolo è il seguente: 4977292812030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4977292812030.

Supporto tecnico