• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chargeable Drill Holder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EJH-1

Codice componente
EJH-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function Notes

13.16 €

5 giorni For Storage of Rechargeable ScrewdriverSocket holder and bit holder are attached on the outside of the pocket.Do not use for unintended applications. As a synthetic fiber product, do not place it near fire, chemicals, etc. Do not use if metal fittings such as the buckle or rivets are distorted or rattle, or the thread is frayed.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bag Product uses Tool holder Material Main Material: Polyester / Eyelet: Steel

Si trova sulla pagina di Chargeable Drill Holder, il codice articolo è il seguente: EJH-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EJH-1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico