• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola con albero esagonale per acciaio inox, tipo guscio a siluro, WA (per acciaio inox) 60

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1307743

Codice componente
1307743
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications

6.06 €

3 giorni · 6.35 mm hexagonal shaft · Nominal dimensions: Diameter/20 mm Grindstone length/38 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Grindstone Particle Size(#) WA (for stainless steel) 60 Package size(mm) H125×W50×D20
Weight(g) 36 Max. Rotational Speed(min-1) 5000 JAN code 4907052373228

Si trova sulla pagina di Mola con albero esagonale per acciaio inox, tipo guscio a siluro, WA (per acciaio inox) 60, il codice articolo è il seguente: 1307743.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1307743.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico