Portapunte 10 pezzi per gambi da 6,35 mm DB-6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1157610

Codice componente
1157610
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material

6.30 €

3 giorni PE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Other Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA
Whether there is a double-end function NA Package size(mm) H135×W80×D25 Weight(g) 21
JAN code 4907052337213

Si trova sulla pagina di Portapunte 10 pezzi per gambi da 6,35 mm DB-6, il codice articolo è il seguente: 1157610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1157610.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico