Disco diamantato con rivestimento in titanio per rettifica e taglio TD-160

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1309262

Codice componente
1309262
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.15 €

2 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter(mm) 100 Hole Diameter(mm) φ20/φ15 Package size(mm) H160×W135×D5
Weight(g) 75 Max. Rotational Speed(min-1) 15000 JAN code 4907052361867
Particle Size(#) 200 Features · Proprietary both sided symmetric slit (PAT.) with superior linearity · Titan coating for triple durability

Si trova sulla pagina di Disco diamantato con rivestimento in titanio per rettifica e taglio TD-160, il codice articolo è il seguente: 1309262.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1309262.

Supporto tecnico