• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 24:00 (CEST) 21/10/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mola diamantata #140, kit di 2 pezzi, di tipo a gemma RB-13

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1320720

Codice componente
1320720
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications

9.80 €

6 giorni φ2.35 mm Shaft

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Package size(mm) H105×W60×D6 Weight(g) 9 JAN code 4907052372610
Permitted maximum rotations(min-1) 30000

Si trova sulla pagina di Mola diamantata #140, kit di 2 pezzi, di tipo a gemma RB-13, il codice articolo è il seguente: 1320720.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1320720.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico