Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1320850
Codice componente |
---|
1320850 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Application |
---|---|---|---|---|
8.52 € | Disponibile | 6 giorni | For metal rust, dropped paint and sawdust of finished wood from woodworking. / For metals, light metals, wood, shells etc. |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | φ2.35 | Package size(mm) | H105×W60×D25 | Mass(g) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 3 pcs./set | JAN code | 4907052372740 | Maximum Rotational Speed(min-1) | 13000 |
Si trova sulla pagina di Set spazzole lucidanti setole metalliche, set da 3 pezzi RB-55, il codice articolo è il seguente: 1320850.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1320850.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.