Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsa perno di precisione, doppia testa n.3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1315252

Codice componente
1315252
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications

10.13 €

4 giorni Collet chuck (2 pcs.) : 0.1–1.0/1.9–2.6 mm/1.1–1.9 2.6–3.2 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Package size(mm) H158×W52×D17 Weight(g) 62 Compatible Size(mm) φ0.1~3.2
JAN code 4907052353831

Si trova sulla pagina di Morsa perno di precisione, doppia testa n.3, il codice articolo è il seguente: 1315252.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1315252.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico