Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lama per sega circolare per legno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1313260
1313270
1313280
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Package size
(mm)
Weight
(g)
JAN code Features

8.43 €

6 giorni 147H170×W170×D101794907052363564Precision double-sided polishing makes the cut-edge cut beautifully

8.66 €

6 giorni 165H186×W186×D102154907052363571Precision double-sided polishing makes the cut-edge cut beautifully

9.12 €

6 giorni 190H208×W208×D102824907052363588Precision double-sided polishing makes the cut-edge cut beautifully

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade thickness(mm) 1.6 Number of flutes(P) 52 Internal Diameter(mm) φ20

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico