• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Avvitatore elettrico intercambiabile, tipo a 2 vie + n. 2 x -6 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1144165

Codice componente
1144165
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

4.93 €

7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet Available
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin
Package size(mm) H200×W40×D40 Weight(g) 91 JAN code 4907052332058

Si trova sulla pagina di Avvitatore elettrico intercambiabile, tipo a 2 vie + n. 2 x -6 mm, il codice articolo è il seguente: 1144165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1144165.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico