Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1158342
Product Name | Telescopic Magnetic Type Large Pick-up Tool PT-2 | JAN code | 4907052403017 | Package size(mm) | H168×W40×D13 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 30 | Overall Length(mm) | 135-600 | Supplement | Extendable Antenna |
Features | · Pen-type convenient for carrying · Magnet type that easily catches objects even in narrow and hard to reach areas |
Si trova sulla pagina di Attrezzo telescopico per prelievo, tipo magnetico, il codice articolo è il seguente: 1158342.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1158342.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali