Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Martello a doppia apertura, manico lungo, in legno (colore rosso)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1032204
1032205
1032206
1032207
1032208
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Package size
(mm)
Mass
(g)
Product Name JAN code

15.12 €

6 giorni H300×W108×D401000Wood Handle, Long Handle, Double Opening Hammer (Red) 0.9 kg4907052078246

19.68 €

6 giorni H300×W118×D401400Wood Handle, Long Handle, Double Opening Hammer (Red) 1.3 kg4907052078253

26.46 €

6 giorni H430×W135×D451900Wood Handle, Long Handle, Double Opening Hammer (Red) 1.8 kg4907052138421

47.87 €

6 giorni H820×W150×D553300Wood Handle, Long Handle, Double Opening Hammer (Red) 2.7 kg4907052138438

60.24 €

6 giorni H900×W165×D604100Wood Handle, Long Handle, Double Opening Hammer (Red) 3.6 kg4907052138445

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello a doppia estremità Head material Altro Handle material Altro

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico