• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi tipo L, gambo esagonale (set da 9 pezzi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SLSW09EL

Codice componente
SLSW09EL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Specification 1 Specification 2

17.92 €

3 giorni Special Alloy Steel (SNCM+V)9 pc short head/extra long hexagon bar wrench set for hexagon bolt and screw tightening.Ball point shape allows insertion into hexagon socket at an angle, even in narrow places and places with obstacles.Hard chrome plating prevents wear and rust.Made of special alloy steel for outstanding toughness and durability.The length from the bending part to the tip is shortened to less than 1/2 of the conventions of the same manufacturer, it is also useful for working in narrow spaces.Use the bolts/screws that match the size. For bolts/screws, insert completely down to the base.Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not apply more torque than required.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Hard Chrome Plating TreatmentExtra Long

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set Product Inclination angle(Degree) 25 Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
Set Content(Book) 9 pcs./set

Si trova sulla pagina di Set chiavi tipo L, gambo esagonale (set da 9 pezzi), il codice articolo è il seguente: SLSW09EL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLSW09EL.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico