• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set di chiavi pieghevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFHW107I
SFHW107M
SFHW110B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip Type Width across flat dimension
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Product Width
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)
Set Content Set Content
(Book)
Application Function 1 Function 2 Function 3 Notes 1

8.61 €

5 giorni Standard Type-1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/16 / 3/32 / 5/32 / 5/6429281141/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/47 pcs./setTightening and loosening work for hex socket bolts / hex socket set screws.Wrench can be set to many angles depending on use case.Handle can be stored in a case for convenient portability.--

8.60 €

5 giorni Standard Type1.5 ~ 6-23281121.5、2、2.5、3、4、5、67 pcs./setTightening and loosening work for hex socket bolts / hex socket set screws.Wrench can be set to many angles depending on use case.Handle can be stored in a case for convenient portability.--

11.57 €

3 giorni Multi-function model2 ~ 8-26371582、2.5、3、4、5、6、810 pcs./setCan be used to tighten and loosen various screws and bolts.Wrench can be set to many angles depending on use case.Handle can be stored in a case for convenient portability.This contains a set that is useful for bicycles maintenance.Adapter for mounting the 8 mm hex bar wrench to 6 mm hex bar wrench.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Knife-shaped Single Product/Set Classification Set Product Product Height(mm) 72

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico